Geïntegreerde eenheden SINAMICS G120C

Compacte eenheid met bescheiden vermogen maar met uitgebreide functionaliteit

SINAMICS G120C – Beschrijving

SINAMICS G120C

De SINAMICS G120C werd speciaal ontwikkeld voor producenten van machines die nood hebben aan een voordelige, compacte en gebruiksvriendelijke frequentieomvormer die kan uitpakken met de nodige veelzijdigheid. Het apparaat combineert een buitengewone compacte uitvoering met een hoge vermogensdichtheid en onderscheidt zich door een snelle installatie en indienststelling, gebruiksvriendelijke aansluitingen en eenvoudige indienstnametools.
De SINAMICS G120C is verkrijgbaar in drie uitvoeringen en dekt een vermogensbereik van 0,55 to 18,5 kW. Het energie-efficiënte apparaat werkt met de meeste communicatie-interfaces en maakt integraal deel uit van het Totally Integrated Automation-concept .

SINAMICS G120C – Beknopte samenvatting van de voordelen

Compactere afmetingen

  • Compacte uitvoering, kleiner motorblok, hogere vermogensdichtheid

  • Snelle mechanische installatie (insteekbare klemmen)

  • Zij-aan-zij-installatie zonder prestatieachteruitgang (derating)

 

Gebruikscomfort

  • Eenvoudige en geoptimaliseerde indienstname

  • Efficiënte instelling van vereiste parameters (eenvoudige opslag en duplicering)

  • Te gebruiken in combinatie met IOP- of BOP-2-bedieningspanelen en een USB-verbinding

 

Spitstechnologie

  • Energie-efficiëntie, vectorregeling zonder encoder, automatische fluxreductie dankzij V/F ECO

  • Geïntegreerde beveiliging (STO) zonder meerkost

  • PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU en USS beschikbaar

 

SINAMICS G120C – Technische gegevens

Spanningsbereik
Vermogensbereik

3~380-480 V
0,55 – 18,5 kW

Regelingtypes

V/F, Vector


SINAMICS G120C – Typische toepassingen

Bestemd voor machinebouw en gebruikt in tal van toepassingen zoals mengsystemen, transportbanden, ventilatoren, pompen, compressoren of eenvoudige productiemachines.

SINAMICS G120C – Bekijk de nieuwe aandrijving in werking...