Noticias IA & DT

segunda-feira, 3 de Março de 2014

Equipa  da  Red  Bull  acelera  na  Fórmula  1 com solução de software da Siemens 

A Siemens vai continuar este ano a apoiar a equipa da Infiniti Red Bull Racing na sua  tarefa  de  reconstruir  e  adaptar  o  carro  do  campeão  mundial  de  Fórmula  1 Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo, de acordo com as novas regras da FIA, órgão regulador global de automobilismo, que impôs mudanças significativas para a temporada de Fórmula 1 2014. 

quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014

A tecnologia ao seu alcance

O camião expositor "SIRIUS Truck" está novamente em Portugal com novidades na área do controlo industrial.

quarta-feira, 22 de Janeiro de 2014

Siemens apresenta racks de PCs  industriais com performances melhoradas

A divisão de Automação Industrial da Siemens equipou os rack PCs industriais de 19”, da família SIMATIC IPC547E, com a quarta geração de processadores Intel e com  tecnologia  de  ponta  para  computadores.  Com  processadores  quadcore  i7, placa  gráfica  onboard  de  alta  definição  e  memória  de  trabalho  mais  rápida,  esta nova tecnologia permite a redução no consumo de energia em cerca de um terço, quando comparado com as versões anteriores. 

quinta-feira, 28 de Novembro de 2013

Siemens apresenta nova gama de motores Simotics FD com maior performance

A divisão Drive Technologies da Siemens acaba de apresentar os motores SimoticsFD: um novo conceito de motor, com uma gama de potência que vai dos 200 amais de 1.600 kW na sua configuração máxima.


Destaque

Conheça, em primeira mão e num local perto de si, uma solução de Ethernet industrial, com novas funções e apresentações interativas

PROFINET é sinónimo de flexibilidade, eficiência e desempenho em comunicação industrial permitindo uma resposta adequada aos seus utilizadores, mesmo para aqueles que têm requisitos cada vez mais exigentes.No camião poderá encontrar as principais funções e aplicações do PROFINET, bem como as suas vantagens de utilização, no mercado da produção ou na indústria de processo, via TIA Portal ou PCS 7.