Erleben Sie den IDS Roadshow Truck

Innovative Antriebstechnik bei Ihnen vor Ort

Die Idee der IDS Roadshow ist überzeugend: Wir bringen innovative Technologien, herausragende Applikationen und die Perspektive auf echten Mehrwert für Ihre Applikationen und Branche direkt zu Ihnen vor die Haustür. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über Integrated Drive Systems umfassend zu informieren und bleiben Sie am Puls der Zeit. Aber die IDS Roadshow ist noch mehr: Sie ist ein Treffpunkt für Experten und bietet Ihnen die Möglichkeit, spannende und anregende Diskussionen mit Experten rund um das Thema Antriebstechnik zu führen. Freuen Sie sich auf tolle Events in Ihrer Region!

Applikationen im IDS Roadshow Truck

Im IDS Roadshow Truck finden Sie Exponate  und Animationen zu verschiedenen Applikationen – vom Regalbediengerät über Pumpen bis zu neuester Software.

Regalbediengerät


  • Kostenreduktion von bis zu 30%

  • Erhöhter Durchsatz und Produktivitätssteigerung von bis zu 5%

  • Optimale Ausnutzung des Lagerplatzes


Stückgut Fördertechnik


  • Hohes Energieeinsparpotenzial

  • Integrierte innovative Sicherheitskonzepte

  • Unterstützung bei der Dimensionierung, Software-erstellung und Inbetriebnahme mit Designtools


Schüttguttransport mit FLENDER SIP


  • Raum- und Gewichtsreduktion für die Installation

  • Sicherung hoher Systemverfügbarkeit

  • Verringerte Betriebskosten



Schüttguttransport mit FLENDER SIG


  • Verringerte Betriebskosten

  • Kurze Lieferzeiten und optimale Verfügbarkeit

  • Optimale Getriebe für verschiedene Anforderungen


Pumpen


  • Gesteigerte Energieeffizienz, da Verluste um mindestens 10% gesenkt werden

  • Bis zu 30% Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Engineering

  • Senkung der Investitionskosten um bis zu 15% durch die Vermeidung von Überdimensionierungen


Pumpen, Lüfter und Kompressoren


  • Gesteigerte Effizienz

  • Einfache Integration

  • Gesteigerte Anlagenverfügbarkeit



Vertikalmühlen


  • Optimierung der Mahlergebnisse – Steigerung des Outputs um bis zu 15%

  • Verbesserte Energieeffizienz (+5%)

  • Gesteigerte Verfügbarkeit mit Anlaufzeit und Zuverlässigkeit


Mittelspannungsanwendungen


  • Maximale Zuverlässigkeit – bis zu 99,5% – für Kernprozesse von Anlagen

  • Minimale Betriebskosten durch hohe Systemeffizienzen von bis zu 97%

  • Kürzere Projektumsetzungszeiten


Integration von Antrieben in das TIA Portal


  • Verringerte Engineeringzeit und hohe Nutzbarkeit

  • Geringerer Trainingsaufwand

  • Schnelles Lokalisieren und Identifizieren von Fehlern

  • Einfache Implementierung von Safety



Antriebsintegration im Prozessleitsystem


  • Einfaches Engineering

  • Reduzierte Inbetriebnahmezeiten

  • Effizientes Anlagenmanagement

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit


IDS für Services


  • Wartungskosten senken

  • Energiekosten senken

  • Stillstandszeiten verringern