Siemens Innogration Tour
"Integrate to Innovate"

Bereiten Sie sich heute auf die industriellen Herausforderungen von morgen vor.

Dienstag, 28. April 2015, 08:15
Siemens in Luxemburg - Hamm


In der "Innogration Tour" zeigt Siemens Ihnen an  konkreten Beispielen, unser integriertes System (TIA), als „der Motor“ für Innovationen in der  Automatisierungsumwelt. Dieser Vormittag  wendet sich vor allem an die Spezialisten und / oder an die Verantwortlichen der  Automatisierung, also an Sie.

Warum ihre Teilnahme wichtig ist...

Eine, der folgenden Situationen, trifft mit ziemlicher Sicherheit auf sie zu.

  • Sie arbeiten noch mit Simatic S5

  • Oder einer älteren Version von Simatic S7, eventuell noch vor Oktober 2007, und wissen nicht, warum diese Unterscheidung wichtig ist.

  • Der Begriff " proxy PLC " ist Ihnen unbekannt

  • Sie haben bereits etwas über das TIA Portal gehört, haben jedoch nur eine vage Idee über die verschiedenen Möglichkeiten und Methoden für einen reibungslosen Übergang.

Siemens gibt ihnen in der Innogration Tour auf all ihre Fragen die richtige Antwort.

Sie  bietet  Ihnen:

  • Einfache Ansätze um Ihre Automatisierung zu modernisieren

  • Eine Übersicht  von möglichen Lösungen, an die Sie so vielleicht bis heute noch nicht gedacht haben

  • Einen konkreten Überblick, wie durch Migration und deren Integration ihre Innovation stimuliert wird

  • Highlights der rezenten Innovationen

  • Eine Menge stichhaltiger Informationen, einen umfangreichen Marketplace mit seinen Live-Demonstrationen


Programm

08:15

Begrüßung der Teilnehmer und Welcome Kaffee

09:00

Hardware Innogration

Software Innogration

Die Innogration in Wirklichkeit - Feedback des Marktes

Welche Innovationen stehen für Frühjahr 2015 auf dem Programm?

12:00

Sandwich lunch

In der Kaffeepause werden Sie genügend Zeit haben den Marketplace zu besuchen und an den Live-Demonstrationen teilzunehmen.