Formations Instruments

Siemens consacre beaucoup de temps à la formation de ses clients pour que ceux-ci puissent utiliser de façon optimale les possibilités offertes par les différents systèmes. Pour ce faire, Siemens organise plusieurs programmes de formations répartis sur un ou plusieurs jours. Ces formations sont dispensées dans l’un des centres nationaux ou internationaux de Siemens.


Formation de base

Dans le cadre de cette formation, le participant se familiarise avec le système de manière à bien pouvoir l’utiliser à l’issue du cours.Le participant est ensuite formé au titre d’opérateur principal (key-operator) et peut alors familiariser d’autres collègues avec le système.

À l’issue de cette formation, le participant est notamment en mesure de:

  • valider le système

  • calibrer le système

  • former d’autres collaborateurs

  • effectuer des entretiens hebdomadaires et mensuels

  • résoudre des pannes mineures


Formation avancée

Cette formation s’adresse aux utilisateurs qui possèdent déjà une expérience du système. Cette formation ne peut être dispensée qu’aux key-operators ayant déjà suivi la formation de base.

À l’issue de cette formation, le participant est notamment en mesure de:

  • résoudre des pannes simples

  • remplacer les pièces adéquates

  • effectuer un entretien complet


E-learning

Le plan d’éducation personnalisé PEP permet à chaque collaborateur du laboratoire de développer ses compétences en suivant un programme de formation entièrement personnalisé. Bien plus qu’un programme de formation e-learning classique, le PEP comporte des formations scientifiques et des formations générales sur les techniques du laboratoire en plus des formations liées aux instruments. Grâce aux larges possibilités de formation continue, le PEP est par conséquent un outil innovant de e-learning indispensable pour la formation de votre personnel dans un contexte d’accréditation.