SIVACON S4

La sécurité sous sa plus belle forme : le tableau de distribution d'énergie qui définit une nouvelle norme.


Alliant sécurité maximale et design attractif, la nouvelle génération de tableaux SIVACON S4 offre une solution optimale pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000 A dans les bâtiments fonctionnels et industriels.
Appelée à prendre la relève du système éprouvé SIKUS, elle se distingue par de multiples atouts. Dotée de caractéristiques innovantes et d'un design entièrement repensé, elle améliore la sécurité des personnes et des installations et ouvre de nouvelles perspectives d'application aux armoires électriques. Découvrez les attraits de la nouvelle gamme.


Nouvelle génération, nouveaux arguments : les atouts du SIVACON S4 en bref.


  • Sécurité maximale des installations grâce à des tableaux de type « testés» (ensembles de série ES)

  • Sécurité maximale des personnes grâce à un système de fermeture performant

  • Adaptation flexible du cloisonnement interne aux besoins de l'utilisateur

  • Sens d'ouverture de la porte facilement modifiable

  • Accès rapide à l'appareillage à des fins de réglage

  • Système de ventilation performant facilitant la maintenance

  • Design industriel de haute qualité pour une intégration harmonieuse à tous les environnements architecturaux modernes


Caractéristiques techniques


Conformité aux normes

Ensembles d'appareillage
à basse tension de série (ES)

IEC 60439-1, EN 60439-1

Distances d'isolement et lignes de fuite

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

12 kV

Catégorie de surtension

IV

Degré de pollution

3

Formes de cloisonnement interne

1, 2b, 3b, 4b

Tension assignée d'isolement (Ui)

1000 V

Tension assignée d'emploi (Ue)

jusqu'à 690 V

Fréquence assignée

50/60 Hz

Courants assignés (In)

Jeux de barres (3 et 4 pôles)

Jeux de barres principaux horizontaux

Courant assigné

jusqu'à 4000 A

Courant assigné de crête admissible (Ipk)

jusqu'à 220 kA

Courant assigné de courte durée admissible
(Icw)

jusqu'à 100 kA, 1s

Traitement de surface

Eléments du châssis, éléments d'extension

galvanisés

Eléments de l'enveloppe

evêtement par
pulvérisation
RAL 7035 (gris clair)

Eléments de design

revêtement par pulvérisation
bleu-vert classique

Classe de protection

selon IEC 61140, EN 61140

I

Degré de protection

selon IEC 60529, EN 60529

IP30, IP31, IP40, IP41, IP55

Conditions de service

Température ambiante 1)

35°C

Altitude d'installation

≤ 2000 m

Eléments du châssis

tôle d'acier 2,5 mm, avec perforations au pas de 25 mm selon DIN 43660

Encombrements

Dimensions extérieures du châssis

Hauteur
2000 mm
Largeur
400/600/800 mm
Profondeur
400/600/800 mm

Dimensions de l'équipement

hauteur d'équipement
1800 mm
36 modules de 50 mm

Socle

Hauteur
100/200 mm

1) Pour toute autre température ambiante et altitude d'installation, appliquer un facteur de correction