Production

PRODUCTION, FLEXIBILITE ET FIABILITE

Avec une superficie de production totale de 14500 m², EIT KAP dispose d'un appareil de production moderne et flexible pouvant garantir des livraisons JIT et Ship to Line au sein d'un marché en pleine évolution.
La vaste palette de possibilités de production, allant du travail des tôles et du façonnage du cuivre aux tests de simulation électrique intégrés, nous permet d'élaborer et d'implémenter rapidement des prototypes et modifications.
Outre les lignes de montage pour la production de masse, EIT KAP dispose aussi d'un personnel qualifié, à même de se charger de la construction de sous-assemblages complets, entre autres pour le matériel ferroviaire. Les projets OEM pour la sidérurgie sont, par exemple, entièrement réalisés au sein d'EIT KAP.