SIMOGEAR facilite le changement

Grâce à ses dimensions d'accouplement standard, le dernier né des motoréducteurs SIMOGEAR est totalement conforme aux besoins actuels du marché. SIMOGEAR est une alternative économique, facile à intégrer dans des installations existantes ou à mettre à en œuvre dans de nouvelles conceptions. Bien entendu, la nouvelle gamme s’intègre parfaitement dans le concept Total Drive Train de Siemens.

 

Le nouveau motoréducteur SIMOGEAR

Le nouveau motoréducteur SIMOGEAR délivre une performance très élevée de 0,09 kW à 15 kW. Il peut atteindre un couple de 1850 Nm dans des versions hélicoïdales, à arbre parallèle ou coniques hélicoïdales, ce qui lui permet de surclasser tous les autres modèles du marché. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : d’autres variantes et des puissances jusqu’à 200 kW et 50 000 Nm suivront bientôt.

En outre, SIMOGEAR est compatible avec de nombreux autres fournisseurs de motoréducteurs sur le plan des connexions. Il constitue par conséquent une alternative avantageuse en termes de prix et de caractéristiques.

 

SIMOGEAR vous offre:

  • Moteur à haute efficacité – à partir de la classe IE2

  • Réducteur à haute efficacité – supérieure à 96%

  • Un couple plus élevé – le meilleur réducteur du marché

  • Livraison rapide

  • Remplacement aisé – raccordement équivalent au marché