Moteurs basse tension à classe de rendement IE4 « Super Premium Efficiency »

Est-il judicieux d'investir dans des moteurs IE4 ? Quels sont les avantages de la classe de rendement IE4 ? Quels sont les délais d'amortissement ?

Une gamme de produits efficace !

Trop beau pour être vrai ? Un portefeuille complet et intégré en classe de rendement IE4, aucune modification des hauteurs d’axe et plusieurs modèles de carter de conception éprouvée ? Les moteurs IE4 de Siemens sont non seulement fiables et robustes mais aussi peu coûteux à l’utilisation. Et le meilleur de l’histoire ? Leur faible consommation énergétique permet de limiter les émissions de CO2 et donc l'impact sur l'environnement.

 

Les moteurs IE4 de conception innovante contribuent au succès de votre entreprise

Économies d'énergie plus importantes, coûts d'exploitation réduits et sécurité à long terme face à l'avenir : avec les moteurs basse tension IE4 de Siemens, vous investissez sans conteste pour renforcer votre compétitivité. La classe IE4 implique, par exemple, jusqu'à 14 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à la classe IE1. Un investissement payant, donc, en particulier dans la mesure où les coûts énergétiques pour de nombreux moteurs excèdent le prix d'achat initial au bout de seulement six mois d'utilisation.

 

Coûts d'exploitation minimaux tout au long du cycle de vie

Est-il judicieux d'investir dans des moteurs à haut rendement ? Cette question s'avère de plus en plus importante lors de la planification de nouvelles installations ou de nouveaux systèmes, ou encore pour les projets de modernisation. Les outils d'efficacité énergétique, tels que SinaSave ou l'application SIMOTICS EE-COMPARATOR, apportent des éléments de réponse. Une fois votre décision prise en faveur de la classe de rendement IE4, vous bénéficiez de coûts d'exploitation réduits sur toute la durée de vie utile des moteurs.

 

Un concept à l'épreuve du temps

En quoi les moteurs IE4 sont-ils durables ?  Comme l'ensemble de la plateforme 1LE1, ils sont proposés en version « à usage général » (General Purpose - GP) (carter en aluminium) et « à usage intensif » (Severe Duty - SD) (carter en fonte) sans aucun changement dans la hauteur d’arbre entre IE1 et IE4. La classe IE4 constitue donc l'extension naturelle de la plateforme 1LE1 pour intégrer le très haut rendement. Les moteurs sont destinés à être exploités en ligne, mais ils peuvent aussi être utilisés avec des convertisseurs de fréquence. Vous bénéficiez ainsi de plus d'indépendance et de souplesse pour la planification d'installations et de projets de modernisation.

 

Un rendement optimal sans aucun compromis

Pourquoi se résoudre à des compromis lorsqu'il existe une solution simple ? Les moteurs IE4 sont destinés à être exploités en ligne (démarrage direct, ou DOL). C'est dans ce contexte qu'ils tirent pleinement parti de leurs points forts : maniement éprouvé, technologie parfaitement maîtrisée et haute flexibilité basée sur une gamme complète. Le rendement peut augmenter de 14 % lorsque l'on passe de la classe IE1 à la classe IE4, et de 3 % en passant d’IE3 à IE4.

Pour en savoir plus sur les rendements minimaux en Europe :


Rendement optimal sous une enveloppe légère – SIMOTICS GP de classe IE4

Avantages et applications

SIMOTICS GP

SIMOTICS SD

Particulièrement léger pour une utilisation dans des conditions ambiantes standard

Spécialement renforcé pour une utilisation dans des conditions ambiantes agressives

Exemples d'applications : pompes, ventilateurs, compresseurs

Exemples d'applications : mélangeurs, broyeurs, transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs

Même rapport entre la hauteur d'arbre et la puissance allouée que IE1, IE2 et IE3

Jusqu'à 3 % d'augmentation du rendement par rapport à IE3

Durables et d'une grande souplesse de planification grâce à l'option d'alimentation par convertisseurs de fréquence

En savoir plus sur SIMOTICS GP

En savoir plus sur SIMOTICS SD


Caractéristiques techniques

SIMOTICS GP série 1LE10

SIMOTICS SD série 1LE15/6

Hauteur d’axe :

100 L - 160 L

100 L - 315 L

Fréquence / plage de puissance (quadripôle) :

50 Hz: 2,2 kW - 15 kW
60 Hz: 2,55 kW - 17,3 kW

50 Hz: 2,2 kW - 200 kW
60 Hz: 2,55 kW - 230 kW

Carter et boîte de connexions :

Aluminium

Fonte

Capot de ventilateur :

Plastique ou tôle

Plaque signalétique :

Étiquette signalétique autocollante ou plaque en aluminium (acier inoxydable en option)

Types de construction :

Tous les types de construction habituels

Classe de rendement :

IE4 (Super Premium Efficiency)

Nombre de pôles :

2, 4 (6 et 8 sur demande)

Tensions :

Exploitation en ligne : 230 V à 690 V
Exploitation avec convertisseur de fréquence : HA 100 - 160 jusqu'à 460 V et HA 180 - 315 jusqu'à 500 V

Certificats :

CE (UL, CSA, CEL en préparation)

Indice de protection :

IP55 (IP65 / IP56 en option)

Classe de température :

155(F) à 130(B)