Systèmes CNC SINUMERIK

SINUMERIK Power Line

SINUMERIK 802S base line

Avec des entraînements pas à pas.
La CNC pour les petites machines et les machines miniatures.


SINUMERIK 802C base line

Avec des entraînements analogiques.
Le choix d'une dynamique et d'une performance supérieures.


SINUMERIK 802D base line

Avec des entraînements numériques.
L'alternative pour les machines en série.


SINUMERIK 810D

La commande compacte intégrant des entraînements numériques SIMODRIVE 611. Conçue pour des machines-outils rentables.


SINUMERIK 840D

La commande numérique destinée à quasi toutes les applications. Son design modulaire rencontre rapidement tous les desiderata du client.


SINUMERIK 840Di

Avec la CN complètement intégrée dans un PC, vous disposez d'un concept de contrôle basé sur PC qui établit de nouvelles tendances.

SINUMERIK Solution Line

SINUMERIK 802D sl

La 802D sl est une commande avec pupitre opérateur qui intègre tous les composants CNC (CN, PLC, HMI) dans une seule unité.


SINUMERIK 808D

La SINUMERIK 808D est parfaitement préconfigurée pour répondre aux exigences des machines standard de base. Dotée de fonctionnalités CN intelligentes comme le taraudage rigide entièrement servocommandé ou le changement broche/axe C rapide, la SINUMERIK 808D garantit la rapidité et la précision de l’usinage.


SINUMERIK 828D

La SINUMERIK 828D est une solution CN basée sur pupitre pour machines de fraisage, tournage et meulage standard d'atelier. Elle regroupe la CN, le PLC, l’interface opérateur et les fonctions de régulation d’axes au sein d’une seule unité compacte et s’intègre au pupitre opérateur en version horizontale ou verticale.


SINUMERIK 840D sl

La SINUMERIK 840D sl est considérée avec raison comme une référence dans la classe des CN hautes performances. Elle se distingue par des performances extrêmement élevées, une flexibilité sans égale et une grande évolutivité.


SINUMERIK 840Di sl

L'alternative entièrement intégrée dans un PC équipé de SINAMICS S120.