ALPHA 160, 400, 630 A

 

ALPHA 160

  • conformes aux normes DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 section 500/504) et DIN vde 0603-1

  • Courant nominal 160 A

  • Tension nominale AC 690 V

  • Degré de protection
    - en saillie: IP 43 avec porte
    - à encaster: avec porte IP 31

  • Classe d'isolation 2

  • Hauteurs en mm: 600, 750, 900, 1050 (dimensions intérieures)

  • Largeurs: de 1 à 4 champs

  • Profondeur en mm: 140 (dimension extérieure)

  • Pas en mm: H X l 150 X 250

  • Enveloppe en tôle galvanisée pourvue d'une laque de finition à base de poudre époxy isolante

  • Couleur: gris clair RAL 7035

  • Ouverture de la porte vers la gauche ou la droite (design GIUGIARO sur demande)

  • Angle d'ouverture de la porte: 170°

  • Sans bornes N/PE

  • Entraxe 150 mm

Etat a la livraison ; choix entre:

  • Châssis complet avec porte ou double porte dotée d'une crémone. 2 flasques passe-câbles par largeur de champ en haut et en bas. Châssis modulaire pour les composants modulaires et les panneaux frontaux.

  • Châssis vide avec porte ou double porte pourvues d'une serrure. Les champs sont à composer selon les besoins.

 

ALPHA 400

  • Conformes aux normes DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 section 500/504) et DIN VDE 0603-1

  • Courant nominal 400 A

  • Tension nominale AC 690 V

  • Degré de protection IP 43 avec porte/à encaster avec porte IP 31

  • Classe d'isolation 1 et 2

  • Hauteurs en mm: 900, 1050, 1200, 1250 (dimensions intérieures)

  • Largeurs: de 1 à 5 champs

  • Profondeur en mm: 210 (dimension extérieure)

  • Pas en mm: H X l 150 X 250

  • Enveloppe en tôle galvanisée pourvue d'une laque de finition à base de poudre époxy isolante

  • Entraxe 150 mm ou 250 mm

Etat à la livraison:
Châssis complet avec porte ou double porte dotée d'une crémone. Flasques passe-câbles.
Livré sans supports de composants ni recouvrements.

 

ALPHA 630

  • Conformes aux normes DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 section 500/504) et DIN VDE 0603-1

  • Courant nominal 630 A

  • Tension nominale AC 690 V

  • Degré de protection IP 43 avec porte, IP55 avec porte et plastrons adéquat

  • Classe d'isolation 1 et 2

  • Hauteur en mm: 1950 mesures extérieures AVEC SOCLE de 100mm

  • Largeur: de 2 à 5 vchamps

  • Profondeur en mm: 250

  • Pas en mm: H X l 150 X 250

  • Enveloppe en tôle galvanisée pourvue d'une laque de finition à base de poudre époxy isolante

  • Couleur: gris clair RAL 7035

  • Ouverture de la porte vers la gauche ou la droite

  • Angle d'ouverture de la porte: 170°

  • Sans borne N/PE

  • Entraxe 150 mm ou 250 mm

Etat à la livraison :
Châssis complet avec porte ou double porte dotée d'une crémone. Flasques passe-câbles.
Livré sans supports de composants ni recouvrements.