ALPHA UNIVERSAL 125 A

Cette gamme est adaptée à la distribution de courants jusqu'à 125 A pour appareils modulaires montés sur rails DIN. Grâce à un nombre réduit de composants, la planification, l'étude, le calcul et la commande sont d'une simplicité absolue.

Lors de la mise en oeuvre, la modularité du système et la facilité de montage vous font gagner un temps inestimable.
Plus rapide, c'est difficile !

La gamme de coffrets ALPHA de profondeur 140 mm est destinée au montage d'appareils modulaires d'une intensité maximale de 125 A.
Les coffrets sont constitués d'une enveloppe et d'une porte, qui peut être en tôle d'acier pleine ou transparente. Pour montage en saillie ou encastré.
Boîte d'encastrement et cadre pour la version encastrée. Les coffrets sont disponibles en largeur 600 mm et en hauteur 400, 600, 800, 1000, 1200 mm.
Version IP30 constituée d'une enveloppe, à laquelle peut s'ajouter une porte pleine ou transparente et des rails DIN en références séparées.
Version équipée constituée d'une enveloppe avec porte pleine ou transparente et rails DIN montés, avec une seule référence.

Il est constitué de tableaux vides équipables, complets, avec kits prévus pour chaque taille et porte pleine ou transparente déjà montée. Cet ensemble permet le montage rapide d'appareils, de goulottes et de câbles.
Pour une livraison en un temps record du tableau fini et prêt à l'installation.

Enveloppe
Matériau : tôle d'acier électrozinguée et chromatée, peinture par poudre.
Teinte : RAL 7035 gris clair.

Autres teintes RAL livrables sur demande.

  • Kit de rails pour le montage d'appareils modulaires en tôle galvanisée selon procédé Sendzimir. Traverses adaptées au montage de la goulotte pour câbles.

Caractéristiques techniques (version P140 mm pour appareils modulaires)

  • Tension assignée d'emploi : 400 V ~

  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 6 kV

  • Courant assigné = 125 A

  • Courant assigné de court-circuit Icc = 10 kA

  • Courant assigné de crête admissible Ipk = 17 kA

  • Classe d'isolation : I

  • Degré de protection : en saillie IP30 sans porte/ IP43 avec porte, pleine ou transparente. A encastrer IP30 sans porte /IP31D avec porte, pleine ou transparente et cadre.

  • Distance entre rails DIN : 200 mm

  • Degré de pollution : 3

  • Température ambiante : - 5 °C + 35 °C

  • Enveloppe en Tôle d'acier

  • Surface : Electrozinguée et chromatée, laquage par poudre

  • Teinte : RAL 7035 gris clair

  • Fermeture par locquet sur axe, remplaçable par d'autres types sur demande

  • Conformité aux normes IEC 60439-1/3, EN 60439-1/3


Avantages

  • Etude facile grâce à la conception modulaire.

  • Espace autorisant le câblage à l'arrière des rails DIN.

  • Gamme de livraison complète pour répondre à toutes les exigences d'installation.

  • Montage rapide grâce aux rails DIN prémontés.

  • Vis et accessoires de fixation sans vernis et chromatés.

  • Porte avec charnières à droite ou à gauche.

  • Angle d'ouverture 170°.

  • Système de fermeture modifiable (accessoires).