SIMBOX 63

La toute dernière génération de petites armoires de distribution de Siemens regorge de nouveautés. Les armoires se composent de 1 Ã 4 rangées et sont disponibles en versions encastrée, en saillie et apparente.

D'habitude, les appareils montés sur les rails ont une profondeur d'encastrement de 70 mm. Si le mur présente une faible épaisseur, il est possible d'utiliser les modèles spéciaux pour appareils d'encastrement de 55 mm. Fini l'éclatement des passe-câbles des armoires encastrées : les nouvelles brides coulissantes de Siemens, dotées d'une denture souple et adaptable, se placent autour des conducteurs insérés. Le montage est de surcroît simplifié par les nombreuses possibilités d'adaptation des kits de montage.

  • Conforme à DIN VDE 0603, DIN 43 871

  • Degré de protection IP 30

  • Classe de protection 2 (isolation sécurité)

  • Entraxe des rails 125 mm; rails DIN 35 mm X 7,5 mm selon DIN EN 50 022

  • Avec séparation amovible et bornes N/PE à étriers de serrage

  • Coffrets livrables par éléments selon l'avancement des traveaux

  • Couleur blan pur RAL 9010

  • Possibilité de serrures de portes