SIMBOX UNIVERSAL

Les versions en saillies et encastrables sont idéales pour tout type d'installations. Elles sont disponibles dans les dimensions appropriées pour chaque application, que ce soit dans les secteurs résidentiel ou tertiaire. Design innovant, versions spécialement conçues pour supporter des ambiances agressives.

  • Coffrets de distribution basse tension, couleur RAL 7035, IP 40.

  • Normes de référence : CEI 23-48, CEI 23-49 et compatible pour utilisation selon CEI 23-51

  • Petits tableaux de distribution pour le secteur tertiaire.

  • Fabrication en matière thermoplastique avec un degré de protection IP 40, disponible en versions en saillie avec 18 à 72 modules.

  • Porte en plexiglas teinté transparent, ouverture à 180°

  • Armoire en matière synthétique, RAL 7035, très robuste, avec passages de câbles intérieurs.

  • Trous de forme ovale dans l'armoire simplifiant le montage mural.

  • Rails de montage standard pour l'assemblage des appareillages, fixés sur un cadre très rigide.