Appareils de mesure

Compteurs horaires et d'impulsions

Contrôle des temps de fonctionnement et des procédures de mise en marche des appareils ou des installaitons.

  • Compteurs horaires

  • Compteurs d'impulsions

Compteurs pour montage frontal

Contrôle des temps de fonctionnement des appareils ou des installations.

Appareils de mesure analogiques

pour les mesures de tension et de courant, destinées à la surveillance des courants d'entrée, de sortie ou de courants d'appareils.

Appareils de mesure digitaux

Pour les mesures de tension et de courant, destinées à la surveillance des courants d'entrée, de sortie ou de courants d'appareils.

Multimètre

Pour l'affichage et l'évaluation de 23 valeurs de mesure électriques sur installations de distribution, alimentations ou sorties.

Multicompteurs

Pour l'affichage et l'évaluation de 35 valeurs de mesure électriques et le comptage d'énergie sur installations de distribution, alimentations ou sorties.

Compteurs monophasés

Pour la mesure de kWh sur réseaux monophasés, par ex. dans les installations industrielles, les bureaux et logements d'immeubles collectifs.

Compteurs triphasés

Pour la mesure de kWh sur réseaux monophasés et triphasés, par ex. dans les installations industrielles, les bureaux et logements d'immeubles collectifs.

Compteurs triphasés instabus KNX EIB

Avec interface instabus KNX EIB, pour la mesure de kWh sur réseaux monophasés et triphasés des installations industrielles, des bureaux et des logements d'immeubles collectifs.

Coupleur LAN

Communication de données et d'informations à l'échelle mondiale via LAN/Internet avec les appareils de mesure.

Commutateurs de mesure

Pour la commutation de phases sur voltmètres et ampèremètres.

Transformateurs de courant

Pour la détection sans contacts des courants primaires d'un réseau triphasé.