Composants supplémentaires et accessoires

Blocs de contacts auxiliaires et de signalisation

  • Possibilité de montage ultérieur

  • Fixation au moyen d'attaches livrées d'usine

  • Protection contre les courts-circuits par disjoncteur modulaire

caractéristique B ou C et In = 6 A ou fusible gL 6 A

  • Multiples applications possibles grâce à la version spécialement conçue pour la commande des automates programmables (API) conforme EN 61131-2

  • Connexion possible aux bus instabus KNX EIB et AS-Interface par entrées binaires

 

Télécommande

  • Possibilité de montage ultérieur

  • Fixation par brides montées en usine

  • Verrouillable et condamnable par un dispositif mécanique

  • Montage d'éléments auxiliaires complémentaires autorisé

  • Sélecteur de fonctions en face avant

  • Connexion possible aux bus instabus KNX EIB et

AS-Interface par entrées et sorties TOR

  • Un = 230 V, 50 ... 60 Hz

 

Déclencheurs à emission de courant/minimum de tension

Déclencheur à émission de courant

  • Possibilité de montage ultérieur

  • Seuils de déclenchement conformes DIN VDE 0660,

Section 100, 7.2.1.4

  • Pour tensions :

AC 110 ... 415 V, DC 110 V AC/DC 24 ... 48 V

  • Connexion possible aux bus instabus KNX EIB et AS-Interface par sorties TOR.

Déclencheur à minimum de tension

  • Possibilité de montage ultérieur

  • Seuils de déclenchement conformes DIN VDE 0660,

Section 100, 7.2.1.3

  • Pour tensions :

AC 230 V DC 110 V
DC 24 V

  • Connexion possible aux bus instabus KNX EIB et AS-Interface par sorties TOR.

 

Divers

  • peignes de raccordement,

  • couvre-bornes,

  • éléments de fixation,

  • ...