Pouvoirs de coupure


Des pouvoirs de coupure pour toutes les applications

Le système d'appareillage modulaire offre une gamme de disjoncteurs et d'interrupteurs dotés du même design et des mêmes fonctions auxiliaires. Les appareils de la série 5SY, 5SP, 5SJ existent en six classes de pouvoir de coupure:

3 000 A
4 500 A
6 000 A
10 000 A
15 000 A
25 000 A

Ces classes sont valables pour toute la gamme et pour une tension assignée Ue de AC 230/400 V et une tension ultime d'isolation Ui de AC 440 V / DC 60 V.