Classes de service

Selon leur fonction, les fusibles sont classés par classes de service, la première lettre donnant le type d'utilisation et la deuxième, l'objet à protéger, à savoir :

1 ère lettre
a fusibles complémentaires :
( accompanied fuses) : éléments qui peuvent être parcourus en permanence jusqu'à leur courant assigné, coupant des intensités comprises entre un multiple du courant assigné et le courant de coupure assigné.

g fusibles généraux :
( general purpose fuses) : éléments qui peuvent être parcourus en permanence jusqu'à leur courant assigné, coupant des intensités comprises entre le courant inférieur de fusion et le courant de c oupure. Protections contre les surcharges et les courts-circuits.

2 ème lettre
G protection des lignes et des câbles: (applications generales).
M protection de l'appareillage de couplage et des moteurs. (applications generales).
R protection des semi-conducteurs et des thyristors ( redresseurs).
L protection des lignes et des câbles: (selon DIN VDE).
B protection des installations minières.
Tr protection des transformateurs.

Il existe par ailleurs des fusibles DIAZED désignés par « lent » et « rapides », qui sont définis dans les normes CEI, CEE et DIN VDE.
En régime de court-circuit, le fusible avec la caractéristique « rapide » coupe plus rapidement que les fusibles des classes de service gL et gG.
Le fusible DIAZED « lent »utilisé pour la coupure de courant continu dans les circuits à inductance élevée.
Les deux caractéristiques conviennent également à la protection de lignes et câbles.

Les fusibles généraux (gL/gG, gR, rapide et lent) coupent de manière sûre aussi bien en cas de surcharge qu'en cas de courant de court-circuit.

Les fusibles complémentaires (aM, aR) servent essentiellement à la protection contre les courts-circuits.

Les classes de service suivantes font partie de la gamme :

gL (DIN VDE) et gG (CEI)
protection générales de lignes et de câbles ;

aM (DIN VDE/CEI)
protection complémentaire d'appareillage de couplage;

aR (DIN VDE/CEI)
protection complémentaire de semi-conducteurs;

gR (DIN VDE/CEI)
protection générale de semi-conducteurs;

Rapide (DIN VDE/CEI/CEE)
Protection générale de lignes et câbles.

Lent (DIN VDE)
Protection générale de lignes et câbles.