Fusibles


Sélection
Les critères essentiels pour la sélection d'un fusible comme organe de protection pour un circuit électrique sont les suivants:

  • tension assignée en volts [V],

  • courant assigné en ampères [A],

  • classe de service (sous forme de caractéristique temps-courant)

  • construction (type et tailles).



Avantages

  • Qualité constante et élevée de toute la gamme des fusibles NEOZED, DIAZED, SILIZED, NH et SITOR ainsi que cylindriques

  • Faible puissance dissipée pour un rendement élevé donc échauffement restreint

  • Pouvoir de coupure assigné garanti depuis la plus petite surintensité jusqu'au courant de court-circuit extrême

  • Sélectivité finement échelonnée pour une utilisation optimale des sections de conducteur

  • Limitation du courant efficace pour une protection de tous les éléments d'une installation

  • Fonctionnement fiable en service pendant de nombreuses années

  • Excellente tenue au vieillissement pour prévenir les fonctionnements intempestifs

  • Respect des courbes caractéristiques, même en cas de fluctuation des températures ambiantes

  • Remplacement sans risque des cartouches fusibles jusqu'à 50 kA au moyen de l(interrupteur-sectionneur MINIZED >N<</li>

  • Gamme étoffée convenant à toutes les applications

  • Accessoires variés, de conception rationnelle, assurant également une meilleure protection contre les contacts directs

  • Agrées dans de nombreux pays à l'échelle mondiale



Pouvoir de coupure
Les fusibles se distinguent par un pouvoir de coupure élevé pour un faible volume.

Les exigences fondamentales, ainsi que les conditions d'essais, à savoir tension, facteur de puissance, angle après passage par zéro, etc., se trouvent dans les prescriptions allemandes (DIN VDE 0636) et internationales (CEI 60 269). Pour obtenir un pouvoir de coupure assigné identique entre la plus faible surintensité et le courant de court-circuit le plus fort, il importe de respecter de nombreux critères de qualité lors de la conception et de la fabrication des cartouches fusibles.

Par exemple, outre la conception de l'élément fusible sur le plan de ses dimensions, de sa forme et de sa position dans le corps de la cartouche, des caractéristiques telles que la dureté, l'insensibilité aux variations de température du corps de la cartouche ainsi que la pureté chimique, la granulométrie et la masse volumique du sable silicieux, sont d'une importance capitale.

En courant alternatif, le pouvoir de coupure assigné est de 50 kA pour les fusibles NEOZED, ainsi que pour la plupart des fusibles DIAZED, et même de 120 kA dans le cas des cartouches à couteaux NH.

Etablissement rapide de l'arc et extinction précise sont les conditions requises pour un pouvoir de coupure sûr.

Limitation de courant
Outre son pouvoir de coupure assigné, l'effet limiteur de courant d'une cartouche fusible est également de première importance pour la rentabilité d'ube installation. Lorsqu'un court-circuit continue à passer dans le réseau jusqu'à l'extinction par le fusible. Le courant de court-circuit n'étant uniquement limité que par l'impédance du réseau.

En raison de la fusion simultanée de tous les points d'étranglements du corps de fusion, il se forme une série d'arcs électrisues, aui assurent une coupure rapide avec une limitation importante du courant. La qualité de fabrication influence également le courant maximum, dans le cas des fusibles Siemens, l'exécution est de très haute qualité. C'est ainsi que les cartouches à couteaux NH de 2 A à 224 A limitent le courant présumé de court-circuit de 50 kA eff. à un courant de crête d'environ 18 kA. Cette importante limitation de courant protège en tous temps l'installation contre les dégâts dus à des surcharges extrêmes.