Qu'est-ce que la domotique?

Vous êtes sur le départ? Votre maison est prête, elle aussi.

Il vous suffira d’appuyer sur un bouton pour éteindre toutes les lumières, fermer les volets, couper le chauffage et enclencher l'alarme. Une simple pression sur un bouton et votre pression personnelle disparaîtra. Grâce à la domotique de Siemens.

Vous êtes sur le départ? Votre maison est prête, elle aussi.

Confort, sécurité et économie d'énergie
Juste avant de quitter la maison, vous vous souvenez qu'une lampe est restée allumée au grenier. Ou que vous avez laissé une fenêtre ouverte. Pas de souci. La domotique Siemens vous offre un confort absolu. Appuyez sur un bouton et le problème est résolu.

De plus, les systèmes intelligents de Siemens vous offrent plus de sécurité. Si un bruit bizarre vous réveille durant la nuit, vous pourrez allumer toutes les lumières du bas en un tournemain. Et quand vous serez en vacances, votre système simulera une présence dans la maison.

En outre, la domotique Siemens vous permettra de réaliser des économies d'énergie, non seulement parce que vous ne laisserez plus de lumières inutilement allumées, mais aussi parce que le chauffage diminuera automatiquement d'intensité là où vous ouvrirez les fenêtres. Une domotique bien pensée vous offre confort, sécurité et économie d'énergie.

Pour vous aussi!
Autrefois, la domotique était l'apanage de quelques privilégiés. Ce n'est plus le cas maintenant.

D'abord, parce que vous pouvez procéder par étapes: il est possible de préparer votre maison en vue d'une installation ultérieure. Vous pouvez, moyennant un léger supplément, raccorder simplement les câbles à votre installation électrique. Vous pouvez aussi démarrer avec un système domotique de base qui pourra évoluer par la suite. La flexibilité n'est pas un vain mot.

Vous pouvez aussi - le plus tôt sera le mieux - faire un choix parmi diverses options: d'un package limité et ciblé à un système global de luxe. Nous vous conseillerons volontiers dans les choix que vous effectuerez parmi nos multiples offres.

En fonction de vos souhaits, de votre habitation et de votre budget
Siemens vous offre le choix parmi trois systèmes différents qui peuvent se combiner entre eux. Votre liberté est totale: nos systèmes sont évolutifs et compatibles avec les technologies de Siemens (norme KNX/EIB) ou d'autres fabricants.

Construction existante

Si vous désirez intégrer la domotique dans une construction existante, le système sans fil GAMMA wave vous est destiné. Il vous offre le confort de la domotique sans les lourds travaux d'aménagement. Et grâce à l'écran tactile Touch-Manager wave, le système est totalement sous votre contrôle.

Nouvelle construction

Si vous désirez un ensemble domotique axé vers le futur pour votre nouvelle construction, choisissez l' instabus EIB de Siemens. Vous pouvez commencer avec le package standard: les éléments de base du système, les commandes d'éclairage et la fonction de surveillance et de sécurité. Toute modification ultérieure sera possible: protection solaire, contrôle de la température, voire installation d'un sauna géré automatiquement.

Package restreint

Si vous optez pour un package domotique restreint, aisément extensible en fonction de vos désirs, LOGO! est fait pour vous. Il s'agit d'un système modulaire qui s'adapte facilement à votre armoire électrique. LOGO! offre une plus-value à chaque maison.