GAMMA Wave

GAMMA wave

De comfortabele oplossing: met de draadloze domotica, voor bouwers én verbouwers

Draadloze domotica ? Nu een feit.

Nu kunt u genieten van àlle comfort en voordelen van de moderne domotica, zonder nieuwe leidingen te moeten leggen.

Hoe? Dankzij GAMMA wave, het nieuwe, draadloze radiocommunicatiesysteem van Siemens.

Alle voelers, schakelaars en andere toestellen werken zonder bijkomende leidingen. De toegepaste radiofrequentie is ook gegarandeerd storingsvrij en bedrijfszeker.

Daardoor is GAMMA wave bijzonder geschikt voor renovatie en voor de uitbreiding van bestaande installaties. Maar ook bij nieuwbouw, met zijn tegenwoordig vaak "gedurfde" architectuur, zijn de voordelen opmerkelijk.


Bidirectioneel, gestandaardiseerd, toekomstgericht

GAMMA wave werkt met "bidirectionele" radiocommunicatie. Dat betekent: ieder onderdeel van het systeem kan zowel signalen verzenden als ontvangen.

Bovendien is GAMMA wave gebaseerd op KNX, de meest recente, internationale domoticastandaard voor radiocommunicatie. Deze standaard wordt door alle belangrijke fabrikanten ondersteund. Zo bent u er zeker van, dat ieder apparaat met ieder ander kan praten. Probleemloos. Betrouwbaar.

KNX werkt met het Europees genormeerde frequentiebereik van 868 MHz. Uw investering wordt door deze "open" norm verzekerd. Op héél lange termijn.

Handzender wave

Afstandsbediening met 17 functies

Wandzender wave op batterij

bediening via enkel- of dubbelvoudige instabus-schakelaar
inbouwdiepte 24mm, hartafstand 71mm

Inbouw zonweringsactor sys

bediening via DELTA wave zon- weringsdrukknop UP211 / aansluit-vermogen 1000 VA 230 V AC

DELTA wave zonweringsdrukknop UP211

DELTA profil
DELTA style
DELTA i-system

Touch-Manager wave

Bedieningseenheid met 5,7" verlicht aanraakscherm, ethernetaansluiting en GAMMA wave interface

Documentatie / Schema

Gedetaileerde informatie kan u vinden in de documentatie-sectie.