Logociels

LOGO! Soft Comfort – tout simplement professionnel.

Zoom

LOGO! Soft Comfort est d’une utilisation extraordinairement simple et rapide. Élaboration de schémas à contacts et de logigrammes par sélection des différentes fonctions et intégration par « glisser-déposer ». Simulation hors ligne sur PC de l‘ensemble du programme et tests en cours de fonctionnement, désormais dans les deux modes de représentation du programme.
Documentation professionnelle avec toutes les informations de configuration nécessaires, comme des commentaires et des programmes de commande.

La mise en service avec LOGO!

  • Simulation du programme de commande complet avec toutes les fonctions sur PC

  • Les signaux analogiques peuvent être simulés par des valeurs réelles (par ex. température de –20 °C à 80 °C)

  • Simulation cyclique / horaire

  • Simulation de l’heure

  • Représentation fidèle des écrans de LOGO! lors de la simulation

  • Affichage des états de l’ensemble des fonctions, paramètres et valeurs instantanées

  • Test en ligne avec affichage des états et des valeurs instantanées de LOGO! en mode RUN, maintenant avec représentation en logigramme ou schéma à contacts

La documentation

  • Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque fonction

  • Possibilité d’attribuer des noms aux entrées et sorties

  • Placement au choix et formatage de texte libre

  • Représentation claire du programme de commande sur plusieurs pages

  • Impression professionnelle avec toutes les informations de configuration nécessaires

  • Possibilité d’imprimer séparément les paramètres et les noms de connexion

  • Intégration dans des applications Windows standard via le presse-papiers sous forme .pdf, .gif ou .jpg