Accessoires

LOGO! - Starter kit

Le LOGO! starter kit contient tout ce dont vous avez besoin afin de vous familiariser au Logo !

En savoir plus


LOGO! Pack formation

Le pack formation LOGO! contient tout ce dont vous avez besoin pour initier vos élèves et vos stagiaires aux fonctionnalités du Logo !. 
 
En savoir plus


Câble PC / Câble PC USB LOGO!

Pour un transfert aisé de programmes decommande LOGO! depuis le PC et inversement


Cartouche mémoire LOGO!

Pour la duplication de programmes de commande– et pour la préservation du savoir-faire


Manuel LOGO!

Pour démarrer avec LOGO!
- Informations détaillées sur l’utilisation
- Description de toutes les fonctions intégrées
- Nombreux exemples d’applications pratiques


Alimentation LOGO! Power

Alimentation fiable pour LOGO! – pour la conversion de la tension secteur 100/240 V à la tension continue requise
- Pour tous les modèles LOGO! 12 V CC et 24 V CC
- Variantes pour chaque tension avec différents courants de sortie
En savoir plus


LOGO! Contact

Module de commutation sans ronflement
- Pour la commande de charges résistives jusqu’à 20 A
- Pour la commande directe de moteurs jusqu’à 4 kW
- Pour de puissants consommateurs en environnements silencieux


LOGO! Prom

- Pour la duplication de cartouches mémoire
- Pour la copie de cartouches•
- Pour l‘écriture de cartouches via LOGO! Soft Comfor
En savoir plus


Cadre d’encastrement

Pour le montage sur porte d’armoire
Face avant IP65 (IP30 sans vitre)
4 ou 8 UM (en option avec touches)
En savoir plus


Upmitter LOGO!

Pour une utilisation avec des tensions d’alimentation critiques. Génère une tension 24 V CC stable à la sortie pour 8 à 59 V CC à l‘entrée