LOGO! Pack formation

Flexible et économique


Avec ses 8 fonctions de base et ses 26 fonctions spéciales, le module logique LOGO! remplace de nombreux appareils de connexion tels que relais, horloges de programmation, contacteurs auxiliaires, etc.
Et LOGO! permet en outre un gain de place dans l'armoire de commande, nécessite moins d'accessoires, moins de surface de stockage et peut être étendu à tout moment.
Tout ceci se traduit non seulement par des économies d'argent, mais aussi par un gain de temps qui peut atteindre 70 % : un montage ultrasimple, pratiquement pas de câblage, une programmation extrêmement simple et le tour est joué.
De plus, LOGO! résiste aux vibrations, présente une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée, est parfaitement compatible avec un usage industrie et supporte toutes les conditions climatiques.
Il est livré en classe d'antiparasitage B avec tous les certificats nécessaires. Pour une utilisation dans le monde entier.

Oubliez les composants individuels tels que les horloges de programmation, les relais temporisés, les compteurs et les contacteurs auxiliaires – tout est déjà intégré dans LOGO!

Le pack formation LOGO! contient tout ce dont vous avez besoin pour initier vos élèves et vos stagiaires aux fonctionnalités du module de logique universel et innovant. De nombreuses écoles et centres de formation ont introduit LOGO! dans leur programme d'enseignement et ont recueilli d'excellents résultats dans les cours pratiques. Mettez votre salle de classe à l'heure du futur!


LOGO! Pack formation
5x LOGO! 24VDC
ou
5x LOGO! 230VAC

1x LOGO! Soft Comfort V6.0
1x câble PC LOGO!

Configuration système requise:  Windows 98SE, NT4.0, ME, 2000, XP, MAC OS X, LINUX
Référence de commande 6ED1057-3SA00-0YA1 (LOGO! 24 V) of 6ED1057-3SA00-0YB1 (LOGO! 230 V) 



Câble PC LOGO! Pack formation 
4x Câble PC LOGO!

Référence de commande 6ED1057-3SA00-0YC1