LOGO! - Starter kit

 

Le kit de démarrage LOGO! a été conçu spécifiquement pour les débutants soucieux de leur budget. Il s’agit d’un kit économique tout-en-un qui permet une introduction simple et rapide à tous les avantages et options du module logique LOGO!, employé avec succès par l’industrie et le commerce depuis des années. LOGO ! offre une solution nettement plus conviviale et économique que la technologie traditionnelle pour les tâches de commutation et de contrôle.

Le kit de démarrage LOGO! contient tout ce qu’il vous faut pour apprendre à connaître et tester LOGO!

LOGO! 12/24 RC ou LOGO! 230 RC
 U kunt kiezen tussen een 12/24 VDC- en een 230 VAC-uitvoering. Beide kunnen worden uitgebreid met een reeks optionele modules (niet bij de starterkit inbegrepen).

LOGO! Soft Comfort V6 
De eenvoudige software voor het creëren, het testen, het simuleren, het veranderen, het archiveren en drukken van controleprogramma's op uw PC.

Câble PC LOGO
Pour le transfert des programmes de contrôle entre votre PC et le module logique..

Manuel LOGO!
Informations détaillées sur le fonctionnement et l’application.

 Avantages : la configuration des programmes de contrôle n’a jamais été aussi facile

  • Directement sur l’appareil ou sur votre PC avec LOGO! Soft Comfort

  • Liaison entre les fonctions à l’aide d’un simple glisser-déposer

  • Simulation hors ligne et test en ligne

  • Documentation professionnelle reprenant les noms de blocs individuels, impression professionnelle de toutes les informations de configuration utiles

Nombreuses fonctionnalités 

  • 36 fonctions intégrées• Liaison de 130 fonctions maximum

  • Afficheur rétro-éclairé, 4 lignes de 12 caractères/ligne, contraste ajustable

  • Le texte, les valeurs de consigne et les valeurs réelles peuvent tous être affichés sur une seule ligne 

  • Possibilité de changer les paramètres directement dans le texte du message sur l’appareil 

  • Extension modulaire jusqu’à max. 24 entrées TOR/8 entrées analogiques /16 sorties TOR/2 sorties analogiques

  • Modules de communication pour AS-Interface et instabus EIB/KNX, de même que des modules numériques et analogiques

  • 3 nouvelles fonctions spéciales : texte de message étendu, fonction arithmétique et modulation de longueur d’impulsions.