Logo! Power


Les alimentations LOGO!Power sont des alimentations à découpage parfaitement adaptées du point de vue fonctionnalités et design aux modules logiques LOGO!
Les alimentations LOGO!Power sont disponibles en deux tailles suivant la puissance requise, la nouvelle génération étant, à fonctionnalité augmentée, encore plus compacte.
Les modèles de petite taille ne mesurent plus que 54 mm de large au lieu de 72 mm, et ceux de grande taille ont été ramenés de 126 mm à 72 mm.
Une LED signale si la tension de sortie est en bon ordre, et en cas de surcharge ou de court-circuit, les alimentations à découpage délivrent un courant constant, c’est-à-dire sans tentatives de redémarrage. LOGO!Power sont destinés bien sûr à alimenter les modules de commande LOGO!.
Mais leur domaine d’emploi ne s’arrête pas là! En plus de leur fonction d’alimentation système, lesLOGO!Power conviennent aussi à l’alimentation d’autres consommateurs dans le bas de gamme de puissance.
Grâce àleur entrée à large plage de 85 V à 264 V ca et à leur degré de parasitage B, elles trouvent un emploi universel dans lesdomaines d’application les plus divers dans le bas de la gamme de puissance.
Car les avantages de la technologie dudécoupage sont incontournables!

Par exemple :
- meilleure protection des consommateurs grâce à la tension de sortie stabilisée
- moindre dissipation thermique dans l’armoire grâce au rendement élevé
- compacité et légèreté.

Et les LOGO!Power sont prédestinées à la combinaison avec le matériel d’installation au standard N, grâce à
- la possibilité de fixation sur rail DIN symétrique de 35 mm
- la faible profondeur d’encastrement et au profil étagé du boîtier.

Il va de soi que les alimentations satisfont aux normes et prescriptions européennes et américaines applicables.

LOGO!Power 5 V 
LOGO!Power 12 V
LOGO!Power 15 V
LOGO!Power 24V