Modules d’extension

Modules d’extension LOGO! DM8 – Modules digitaux

Logo! live Demo

DM8 230R
- Tension d’alimentation 115/240 V CC/CA
- 4/8 E TOR 120/230 V CC/CA
- 4/8 S TOR à relais, 5 A par relais

DM8 24
- Tension d’alimentation 24 V CC
- 4/8 E TOR 24 V CC
- 4/8 S TOR à transistors 0,3 A

DM8 12/24R 
- Tension d’alimentation 12/24 V CC
- 4 E TOR 12/24 V CC
- 4 DU relais, 5 A per relais

DM8 24R
- Tension d’alimentation 24 V CC/CA
- 4 E TOR 24 V CC/CA, PNP ou NPN
- 4 S TOR à relais, 5 A par relais

Modules d’extension TOR LOGO! DM16 – Modules digitaux avec 8DI/8DO

Logo! live Demo

LOGO! DM16 24
- Tension d’alimentation 24 V CC
- 8 E TOR 24 V CC
- 8 S TOR à relais, 0,3 A

DM16 24R
- Tension d’alimentation 24 V CC
- 8 E TOR 24 V CC
- 8 S TOR à relais, 5 A par relais

DM16 230R
- Tension d’alimentation 115/230 V CC/AC
- 8 E TOR 115/230 V CC/CA
- 8 S TOR à relais, 5 A par relais

Modules d’extension analogiques

Logo! live Demo

AM2
- Tension d’alimentation 12/24 V CC
- 2 voies
- Typ. 0…10 V ou 0…20 mA au choix

AM2 PT100
- Tension d’alimentation 12/24 V CC
- 2 voies
- Typ. PT100
- Plage de mesure –50 °C à +200 °C

AM2 AQ
- Voedingsspanning DC 24 V
- 2 analoge uitgangen
- Uitgangsbereik 0 ... 10 V of 0/4-...20 mA

Modules de communication

Logo! live Demo

Chaque LOGO! peut être maintenant intégré dans le système AS-Interface.
Le coupleur AS-Interface pour LOGO! permet d’intégrer un esclave intelligent dans le système AS-Interface. L’interfacemodulaire offre la possibilité d’intégrer des appareils de base divers dans le système, suivant les besoins fonctionnels. La fonctionnalité peut être également adaptée rapidement et simplement aux impératifs modifiés par le remplacement de l’appareil de base.Le coupleur met quatre entrées et quatre sorties à disposition sur le système. Ces E/S ne sont cependant pas réellement mais seulement virtuellement présentes sur le bus, par le biais de l’interface.

Tension d’alimentation 24 V CC  
 
- 4 E TOR/4 S TOR pour l’interface avec le maître AS-Interface

Logo! live Demo

LOGO! Module de communication CM EIB/KNX
Pour la communication entre le maître LOGO! et des composants EIB/KNX externes via EIB/KNX

CM  EIB/KNX 
- Tension d’alimentation 24 V CC/CA
- max. 16 E TOR, 12 S TOR, 8 E ANA pour l’interface avec KNX
- Date et heure synchronisables via KNX
-Toutes les entrées et sorties TOR et analogiques sont disponibles   en tant qu’objets de communication sur le KNX
- Possibilité de commande système des variateurs de lumière  et actionneurs de stores connectés sur le KNX.