Nouveautés

Des nouveaux types de cellules et de modules se sont ajoutés à la gamme des SIVACONS8, augmentant ainsi la flexibilité, l'efficacité et la sécurité de votre installation.

Une cellule peut maintenant accueillir jusqu'à trois disjoncteurs à coupure dans l’air, ainsi qu'un module de filtre actif pour améliorer la qualité de l'alimentation du réseau.

Un nouveau type de cellule avec ventilation optimisée permet l'intégration de variateurs ou de démarreurs progressifs sur tiroir.

Un système de détection d'arc interne permet maintenant de garantir la sécurité du personnel jusqu'à des courants de court-circuit jusqu'à 100kA.