CONNECTING POWER : SYSTEMES DE CANALISATIONS DE BUS SIVACON

Les systèmes de canalisations de bus SIVACON nous permettent de réaliser n'importe quelle connexion dans votre système de distribution d'énergie : du transformateur à la moindre prise de courant en passant par le tableau de distribution principal.
Nous vous proposons à cet effet 6 solutions ayant fait l'objet d'essais de type et un configurateur pratique.

Bref aperçu

  • Système CD-K, 25 A à 40 A

  • Système BD01, 40 A à 160 A

  • Système BD2, 160 A à 1250 A

  • Système LD, 1100 A à 5000 A

  • Système LX, 800 A à 6300 A

  • Système LR, 630 A à 6300 A


Tableaux de distribution avec communication intégrée BD01, BD2, LD et LX avec interface AS, PROFIBUS ou instabus EIB.

Vos avantages

  • Sécurité d'exploitation supérieure grâce à la puissance de court-circuit élevée et la résistance accrue à l'incendie

  • Solution ayant fait l'objet d'essais de type

  • Grande flexibilité et solution sur mesure

  • Possibilité d'intégration d'un réseau de communication

  • Une solution pour tous les systèmes de distribution d'énergie