SIVACON 8PV

SIVACON 8PV : Motor Control Center « de pointe »

Le tableau SIVACON 8PV est disponible pour une distribution basse tension allant jusqu’à 6300 A, avec une valeur crête du courant de court-circuit de 250 kA. Le degré de protection peut varier de l’IP20 à l’IP54, la forme du tableau, de 1 à 4b.

Les principaux avantages du SIVACON 8PV :

Généralités

  • Encombrement minimal et donc investissement limité.

  • Possibilités optimales de raccordement, ce qui réduit les délais de montage.

  • Fiabilité.

  • Durée de panne réduite après défaillance grâce à la modularité.

  • Commande simple et sûre.


Sécurité

  • Composants testés TSK pour davantage de sécurité.

  • Protection contre les arcs électriques.

  • Commande sécurisée par des verrouillages mécaniques.

  • Indication claire de l'état des contacts.


Flexibilité

  • Grâce à la technologie des tiroirs, la modification des consommateurs est possible sans arrêter l'exploitation.

  • Les panneaux peuvent être modifiés sur le site et sous tension.

  • La fonctionnalité de chaque consommateur peut être déterminée suivant un type spécifique.

  • Il est possible d'intégrer des commandes de fréquence et des démarreurs logiciels dans un tiroir ou un panneau.


SIVACON 8PV : polyvalent

Grâce à sa grande modularité, SIVACON 8PV est capable de résoudre tous les problèmes de distribution. Le tableau est composé en fonction de la liste des consommateurs. Nous pouvons distinguer les principales catégories suivantes :


SIVACON S8 : le successeur

Le nouveau SIVACON S8 peut être clairement défini comme le successeur du SIVACON 8PV.