Les services sur le terrain garantissent une disponibilité optimale de l'installation

« La disponibilité des machines et des installations est importante dans tous les secteurs. Les services sur le terrain de Siemens simplifient la mise en service et la maintenance préventive, tout en garantissant le dépannage rapide des installations industrielles. »

L'extrême disponibilité des machines et des installations est vitale pour tous les secteurs. Siemens fournit des services sur le terrain et met en place des mesures de maintenance préventive professionnelles, comme l'inspection et la maintenance, ainsi que le dépannage des installations industrielles dans le monde entier et des services d'urgences à la demande. Les services comprennent la mise en service, la maintenance préventive, le dépannage et les contrats de service.

Partout dans le monde, les spécialistes qualifiés de Siemens sont disponibles sans interruption. La mise en service comprend le test des installations, le test du fonctionnement, le paramétrage, les tests d'intégration des machines et installations, les marches d'essai, l'approbation finale et la formation des employés. Tous les services peuvent être inclus dans des contrats de service personnalisés. Cela signifie que des durées de service prolongées et des délais de réaction définis, ainsi que des intervalles de maintenance, peuvent être fixés pour n'importe quelle installation industrielle. En outre, les services à distance personnalisés proposent également l'option de maintenance des entraînements à distance.

Siemens Industry fournit des services professionnels et flexibles sur le terrain pour l'intégralité de sa gamme de produits.

 

Vos avantages relatifs aux services sur le terrain de Siemens

  • Une infrastructure de services internationale

  • Un large éventail de produits et de technologies, ainsi que des outils de maintenance à distance avancés

  • Une assistance complète lors de la mise en service

  • Le personnel Siemens garde contact avec les fabricants des composants utilisés


Intervention non-contractuelle

L'expertise et les connaissances spécifiques et exhaustives du fabricant garantissent une mise en service simple des installations de pointe complexes.


Contrat d’assistance

La maintenance corrective et le dépannage des installations industrielles garantissent une disponibilité maximale dans le monde entier, même dans le cadre des services d'urgences, le cas échéant.


Audit

Une étude poussée, éventuellement sur mesure, d'une installation, d'un problème de pièces de rechange, de service, ou de durée de vie de votre installation,...



Maintenance préventive

Siemens garantit une disponibilité maximale des installations et des processus de production sans accrocs, grâce aux inspections et à la maintenance préventive.


Contrat de maintenenance

Il est impossible de se prémunir contre l'imprévu. En revanche, vous pouvez conclure un contrat qui prévoit le coût exact du risque encouru en cas de réparation par un tiers.