Maintenance et maintenance à distance à la carte avec les contrats de services

« Un contrat de services garantit le niveau de sécurité optimal aujourd'hui indispensable dans tous les secteurs. Les ensembles de services de maintenance personnalisés garantissent un temps d'arrêt minimum et réduisent les dépenses associées. Les opportunités de maintenance à distance offrent une plus grande fiabilité. »

Les contrats de services sont des ensembles de services personnalisés répondant aux demandes d'une certaine gamme de systèmes et de produits d'automatisation et d'entraînement. Les services individuels couvrant l'intégralité du cycle de vie sont parfaitement adaptés et permettent l'utilisation optimale de toutes les machines et installations. Les services compris dans un contrat de services peuvent être personnalisés à tout moment et utilisés indépendamment. La réduction des interfaces du processus de maintenance, la réduction des temps d'arrêt et le calcul des dépenses font partie des avantages de ce système. Dans la plupart des cas, la possibilité d’effectuer des tâches de maintenance à distance permet de réagir incroyablement vite face aux incidents.

Les contrats de services rendent la maintenance, l'optimisation et la modernisation des technologies d'automatisation et d'entraînement industrielles plus efficaces, tout en réduisant les dépenses associées. Les options flexibles, telles que les prolongations de services, les temps de réaction convenus et les intervalles de services personnalisés, peuvent être définies en fonction de la demande. Les connaissances complètes des spécialistes Siemens, les temps d'arrêt réduits, les coûts d'exploitation calculables et les économies sur les ressources de maintenance, garantissent une disponibilité et une productivité optimales pour toutes les machines et installations.

 

Trois bonnes raisons de passer des contrats de services avec Siemens

  1. Disponibilité de l'installation et sécurité d'exploitation garanties grâce à la maintenance personnalisée

  2. Coûts transparents et conditions d'exploitation améliorées

  3. Allongement du cycle de vie et réduction de l'usure des composants Siemens


Intervention non-contractuelle

L'expertise et les connaissances spécifiques et exhaustives du fabricant garantissent une mise en service simple des installations de pointe complexes.


Contrat d’assistance

La maintenance corrective et le dépannage des installations industrielles garantissent une disponibilité maximale dans le monde entier, même dans le cadre des services d'urgences, le cas échéant.


Audit

Une étude poussée, éventuellement sur mesure, d'une installation, d'un problème de pièces de rechange, de service, ou de durée de vie de votre installation,...



Maintenance préventive

Siemens garantit une disponibilité maximale des installations et des processus de production sans accrocs, grâce aux inspections et à la maintenance préventive.


Contrat de maintenenance

Il est impossible de se prémunir contre l'imprévu. En revanche, vous pouvez conclure un contrat qui prévoit le coût exact du risque encouru en cas de réparation par un tiers.