L'automatisation intuitive d'emblée.

Un concept défini par l'utilisateur, une interface commune à intelligence intégrée et la gestion de toutes les données vous permettent de mobiliser tout le potentiel d'applications aussi bien simples que complexes.

Orienté tâche et utilisateur

TIA Portal offre une technologie logicielle de pointe, enveloppée dans une interface utilisateur intuitive, et vous permet de vous concentrer sur l'automatisation sans vous ralentir par l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Son architecture et sa navigation intuitives vous permettent de connaître rapidement les fonctions de programmation et d'édition que vous désirez. Dès le début de chaque projet, l'utilisateur peut choisir entre une vue portail orientée tâche, simplifiant le guidage de l'utilisateur, ou une vue projet, permettant d'accéder rapidement à tous les outils pertinents. La vue portail guide intuitivement l'utilisateur à chaque étape de l'automatisation. Qu'il s'agisse de programmer un automate, de concevoir un écran d'IHM ou de configurer la connexion à un réseau, TIA Portal aide intuitivement et de manière extrêmement productive les utilisateurs aussi bien débutants qu'expérimentés.


Interface commune à intelligence intégrée

Chaque éditeur de TIA Portal est basé sur une architecture et une navigation communes. Qu'il s'agisse de configuration de matériel, de programmation logique ou de conception d'écran d'IHM, tous les environnements ont en commun un éditeur de conception similaire, bénéficiant de la même intuitivité générant des économies de temps et d'argent.

Les fonctions, propriétés et bibliothèques sont automatiquement affichées de la manière la plus intuitive pour chaque opération désirée. Passer d'un éditeur à l'autre est plus simple qu'on ne l'imagine grâce au « glisser-déplacer intelligent », à l'« autocomplétion des symboliques » et à bien d'autres fonctionnalités plus avancées permettant de concevoir une chaîne d'automatisation complète et pas seulement un maillon. TIA Portal prend en charge les tâches d'automatisation en intégrant de l'intelligence dans tout le projet – quelle que soit sa complexité.

Cohérence des données

Avec TIA Portal, la gestion de la base de symboliques n’exige qu’un minimum de temps. Il suffit de saisir une fois la déclaration des symboliques pour qu'ils soient immédiatement disponibles dans tous les éditeurs. D'où un maximum de cohérence et de transparence des données dans tout le projet, ce qui réduit les erreurs et améliore la qualité de votre projet d'automatisation. La cohérence des données dans TIA Portal assure l'accès aisé à n'importe quel symbolique depuis n'importe quel éditeur, avec possibilité de mise à jour dans tous les équipements connectés.

Architecture de l’environnement de développement sous une présentation attrayante

TIA Portal est une architecture logicielle avancée conçue sur un schéma de navigation simple. Son ergonomie graphique garantit un maximum d'efficacité logicielle et de gain de temps. Tous les éditeurs sont clairement agencés et disponibles depuis un seul écran. Vous avez toujours une vue d'ensemble complète du projet sans avoir à cliquer dans des fenêtres ou menus compliqués . Autrement dit, le logiciel fonctionne comme un environnement de développement aisément accessible. C'est ce que nous appelons l'« intuitivité sans précédent ».