Disjoncteurs SENTRON

La nouvelle génération de disjoncteurs, de 16 à 6300 A, offre un potentiel d'économie maximal grâce à une réduction importante des coûts de maintenance et d'énergie.

Les disjoncteurs SENTRON se démarquent par un nombre réduit de pièces de rechange et n'exigent aucun déclassement jusqu'à 50 °C ou 55°C: une puissance maximale pour un encombrement minimal.

SENTRON VL

Disjoncteur boîtier moulé MCCB jusqu'à 1600 A.

Cette gamme de disjoncteurs très étendue bénéficie d'une technologie de pointe, d'un encombrement réduit et d'une grande facilité d'exploitation.

SENTRON WL

Disjoncteur ouvert ACB jusqu'à 6300 A.

Des appareils performants intégrés à des systèmes de distribution d'énergie complet et adaptés aux silotions sectorielles pour l'industrie et les infrastructures.
Encombrement réduit, modularité, modules évolutif pour unités de contrôle électroniques, connecteur de courant assigné, communication