3KA71 Lastscheidingsschakelaars

Lastscheidingsschakelaars 3KA, van 32A tot 3150A.

3KA71 est une gamme d'interrupteurs-sectionneurs pour l'enclenchement, la coupure en charge et le déclenchement de circuits électriques basse tension. Ils sont généralement utilisés aux fins suivantes : interrupteurs-sectionneurs pour la commande de départs-moteurs coupure en charge, interrupteurs de sécurité, sectionneurs selon les catégories d'emploi AC-21A - AC-22A - AC-23A.
Ils sont disponibles en 5 catégories et 19 calibres.

 

Caractéristiques générales

  • Tension d'isolement assignée 1000 V AC et 1500 V DC

  • Disponibilité en 3-4-6-8 pôles

  • Commutateur normal/secours et BY-PASS disponibles

  • Pouvoir de coupure élevé (AC-23A IEC 947-3)

  • Endurance mécanique et électrique importante

  • Double contact de coupure par pôle

  • Contacts autonettoyants

  • Position de contact indiquée sans ambiguïté par la poignée

  • Visibilité des contacts fixes et mobiles au travers de fenêtres

  • Commande manuelle indépendante

  • Fermeture anticipée et ouverture retardée des contacts auxiliaires par rapport aux contacts de phase

  • Disponibilité d'une version neutre passant

  • Neutre à 100% pour un courant nominal jusqu'à 1250 A : standard, de 1600 A à 3150 A : sur demande

  • Protection adéquate pour prévenir tout contact accidentel avec les parties actives

  • Boîtier de distribution en matériau d'isolation ignifugé, faiblement hygroscopique et présentant une résistance élevée aux sollicitations mécaniques

  • Résiste aux vapeurs chaudes : tropicalisé (IEC 68-2)

  • Large palette d'accessoires

  • Commande frontale rotative actionnée au moyen d'une :
    - poignée extérieure à double isolation avec verrouillage de la porte en position ON, degré de protection IP55. Cadenassable à l'aide de max. trois cadenas en position OFF.
    - poignée d'actionnement direct (cadenassable en position OFF sur demande)