3KL71 Interrupteurs sectionneurs

Interrupteurs sectionneurs fusibles 3KL71, de 32A à 800A.

3KL71 est une gamme d'interrupteurs-sectionneurs fusibles pour l'enclenchement et la coupure en charge et le déclenchement de circuits électriques basse tension. Ils sont généralement utilisés aux fins suivantes : commande de départs-moteurs coupure en charge, interrupteurs de sécurité, sectionneurs . La gamme est subdivisée en 5 catégories et couvrant 13 valeurs assignées de courant en trois standards: pour fusibles DIN (=NH), fusibles NFC et fusibles BS88, selon les catégories d'emploi AC-21A - AC-22A - AC-23A.

 

Caractéristiques générales

  • Tension d'isolement jusqu'à 1000 V AC et jusqu'à 1500 V DC

  • Disponibles en versions 3-4-6-8 pôles

  • Commutateur normal/secours et BY-PASS disponibles

  • Pouvoir de coupure élevé (AC-23A IEC 947-3)

  • Endurance mécanique et électrique importante

  • Double contact de coupure pour chaque pôle.

  • Les contacts des fusibles ne restent pas sous tension en position 0

  • Surveillance des fusibles par disjoncteur (optionel) : 3RV1611-0BD10 et 3RV1901-1E

  • Contacts autonettoyants

  • Position de contact indiquée sans ambiguïté par la poignée

  • Visibilité des contacts fixes et mobiles au travers de fenêtres

  • Commande manuelle indépendante

  • Fermeture anticipée et ouverture retardée des contacts auxiliaires par rapport aux contacts de phase

  • Disponibilité d'une version avec neutre passant

  • Neutre à 100% pour un courant nominal jusqu'à 1250 A : standard, de 1600 A à 3150 A : sur demande

  • Protection adéquate pour prévenir tout contact accidentel avec les parties actives

  • Boîtier de distribution en matériau isolant ignifugé, faiblement hygroscopique et présentant une résistance élevée aux sollicitations mécaniques

  • Résiste aux vapeurs chaudes: tropicalisé (IEC 68-2)

  • Large palette d'accessoires

  • Commande frontale rotative actionnée au moyen d'une :
    - poignée extérieure à double isolation avec verrouillage de la porte en position ON, degré de protection IP55. Cadenassable à l'aide de max. trois cadenas en position OFF.
    - poignée d'actionnement direct (cadenassable en position OFF sur demande)