Programmes de certification SITRAIN™

Des collaborateurs certifiés sont un gage de qualité et de productivité. Une compétence adéquate est une condition essentielle qui induit des actions sûres et efficaces. Les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Combiné à la pression du marché, ceci fait de la formation une nécessité absolue.

L'apprentissage tout au long de la vie est rentable, tant à court qu'à long terme :

  • réduction des frais d'entretien,

  • taux minimal de défaillances de l'installation,

  • adaptation flexible à de nouvelles situations,

  • qualité de production supérieure,

  • collaborateurs motivés et enthousiastes, etc.

 

SITRAIN™ permet de satisfaire aux exigences de DIN et ISO9001 via la certification des connaissances spécialisées et des qualifications de vos collaborateurs.

Les programmes de certification mondiaux de SITRAIN™ sont valables 3 ans.

 

Nous proposons les programmes de certification suivants:

1) Siemens Certified Service Technician

 

2) Siemens Certified S7 Programmer

 

3) Siemens Certified PCS7 Engineer

 

Quels sont les avantages d'une compétence normalisée et certifiée ?

  • Sélection simple du personnel et répartition efficace des tâches.

  • Aperçu clair des compétences des collaborateurs.

  • Facteur de motivation pour les collaborateurs afin d'actualiser et d'étoffer leurs connaissances.

  • Mise à jour des connaissances grâce aux trois tests annuels.

  • Des collaborateurs certifiés sont un gage de professionnalisme vis-à-vis de vos actionnaires.

  • Normalisation et cadre de référence du niveau de connaissances.

  • Stimulant pour pousser vos collaborateurs vers le haut.

Tirez le maximum de vos collaborateurs et donnez corps à l'image de marque de votre entreprise avec les programmes de certification de SITRAIN™.