Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Conditions de cours

Les inscriptions nous seront adressées par écrit ou par notre site web. Le participant recevra ensuite une confirmation d'inscription.
Pour les cours standard (formations reprises dans le planning), le participant recevra avant le début du cours une invitation avec les informations nécessaires concernant le lieu de formation, l'horaire et d'autres renseignements pratiques.

Les prix des cours sont exprimés hors toutes taxes (HTT). La TVA belge (+21%) et toute autre taxe seront à la charge exclusive du participant.

Le syllabus et le repas de midi sont compris dans le prix. Le syllabus ne peut pas être obtenu séparément.
Le contenu des syllabi des cours ne peut être copié ni repris sans autorisation écrite de Siemens s.a.
 

En cas d’annulation par le participant les frais d’annulation s’élèvent à (en % du prix du cours) :

  • Jusqu’à 10 jours ouvrés avant le début : 0 %

  • Moins de 10 jours ouvrés avant le début: 100 %

  • Au début du cours : 100 %



Siemens s.a. se réserve le droit d'annuler une formation standard (les formations reprises dans le planning) si le nombre de participants est insuffisant.
Les participants inscrits recevront une lettre d'annulation avant le début du cours.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?