Feux de circulation (DEL)

Verkeerslichten (LED)

Il est vital que les feux de circulation soient parfaitement visibles en permanence. Une condition à laquelle les feux de circulation de Siemens satisfont à la perfection. Grâce à leur structure solide et à leur longue durée de vie, ils sont utilisés avec succès dans un grand nombre de pays. Il est clair que les ampoules de Siemens répondent aussi à toutes les exigences applicables sur le marché belge.

Les nouvelles ampoules à DEL de Siemens vous offrent un grand nombre d'avantages pour toutes les applications. Sur la base de la tension d'alimentation, nous distinguons deux types d'ampoules à DEL pour tous les types d'installations de régulation de la circulation.

Un avantage spécifique de ces ampoules à DEL réside dans leur consommation d'énergie particulièrement basse, inférieure à 15 watts. Grâce à notre technologie à DEL, vous réalisez - selon la tension d'alimentation - une économie d'énergie pouvant atteindre 90 % (technique de 40 V) ou 75 % (220 V) par rapport à des feux de circulation traditionnels à lampes à incandescence. Cette économie d'énergie peut être calculée précisément au préalable selon la configuration.