Reconnaissance des plaques minéralogiques avec la nouvelle caméra Sicore

Nummerplaatherkenning

Siemens propose de multiples applications sur la base de la reconnaissance des plaques minéralogiques avec la nouvelle caméra Sicore. Sicore est une solution de caméra intégrée novatrice qui combine les avantages d'un design compact avec une grande facilité d'installation et un fonctionnement extrêmement convivial. Sicore couvre une portion maximale de la chaussée et se montre très performant dans la reconnaissance correcte des plaques minéralogiques.

Les données stockées et transmises pour chaque véhicule qui passe ouvrent une multitude de possibilités d'application, comme par exemple des contrôles de vitesse, la recherche de véhicules, le contrôle de l'utilisation des bandes de circulation, le contrôle d'accès, les indications des temps de trajet, ….