Systèmes de guidage parking « on street »

Systèmes de guidage parking « on street » : introduction PVS

Parkeergeleidingsystemen "on-street"

Siemens possède de nombreuses années d'expérience dans la fourniture et la maintenance de systèmes de panneaux de signalisation des emplacements de stationnement libres (PVS). Ces systèmes éprouvés sont très répandus en Belgique et dans le monde entier.

Notre système de panneaux de signalisation s'appuie sur une architecture flexible et modulaire permettant d'étendre facilement le système en termes de nombre de panneaux, de parkings et de postes de commande. En outre, le système peut aussi recevoir facilement des modules fonctionnels supplémentaires à l'avenir. Ces modules ne se limitent pas obligatoirement à des applications exclusivement liées aux panneaux de signalisation, mais peuvent aussi toucher d'autres systèmes de gestion du trafic.

Systèmes de guidage parking sur des voies d'accès (« on-street ») : description PVS

"on-street"

Quelque part en ville, il y a un emplacement de stationnement libre. Le tout est de savoir où.Le système de panneaux de signalisation dynamiques de Siemens signale rapidement aux automobilistes le chemin à suivre jusqu'aux emplacements de stationnement libres. Cela améliore l'exploitation des emplacements de stationnement et augmente la rentabilité des parcmètres. Par ailleurs, les embouteillages, les situations dangereuses et la pollution résultant des longues recherches en voiture sont évités. La ville devient ainsi plus attrayante, tant pour ses habitants que pour les visiteurs.

Fonctions du système de panneaux de signalisation d'emplacements libres de Siemens :

  • indication des emplacements de stationnement libres aux automobilistes;

  • guidage des automobilistes jusqu'au parking couvert de leur choix;

  • facilitation de la planification de l'itinéraire avant le départ par la diffusion d'informations « temps réel » via Internet;

  • communication d'informations d'itinéraire à l'intention des voyageurs ne connaissant pas la région;

  • informations sur la distance jusqu'au parking couvert le plus proche;

  • optimisation de la mise en œuvre de la politique de stationnement par la mise à disposition de données statistiques complètes.

Avantages pour la commune et l'exploitant :

  • Diminution du nombre d'automobilistes à la recherche d'une place de stationnement, d'où réduction de la pollution de l'environnement.

  • Réduction du trafic dans le centre-ville grâce au guidage précoce jusqu'à des parkings de dissuasion.

  • Réduction des embouteillages.

  • Augmentation de l'occupation moyenne des parkings couverts.

  • Hausse du nombre de clients.

  • Le trafic inutile dans le parking est évité. Réduction des coûts de fonctionnement et de ventilation.

  • Pas de clients déçus recherchant vainement un emplacement de stationnement.

  • Concepts de gestion plus flexibles, car des informations actuelles comme le tarif et les heures d'ouverture peuvent être affichées.

  • Possibilités de réclames publicitaires.

  • Les parkings couverts « cachés » ne sont plus oubliés.