LIMS pour la qualité – Gestion efficace de la qualité

Les laboratoires industriels de contrôle qualité doivent protéger la réputation de l'entreprise

Qualité

Le laboratoire de contrôle qualité doit garantir la qualité et la conformité globales des produits.
SIMATIC IT Unilab prend en charge le passage de l'analyse off-line aux contrôles qualité at-line en cours de production, tel que défini dans les procédures opérationnelles normalisées (SOP), avec un retour d'informations immédiat vers l'usine.

Cela permet d'optimiser la prise de décisions et de mesures correctives, et de limiter considérablement les rebuts et les reprises.


Securité


Gestion des utilisateurs
Définition par utilisateur ou groupe d'utilisateurs pour l'accès

- aux fonctions ou applications;

- aux données (lecture/écriture).

Possibilité d'accès par signature unique pour les utilisateurs Windows.

Traces d'audit complètes des actions des utilisateurs.

L'accès à votre LIMS étant possible en dehors du réseau de l'entreprise, les mesures de sécurité les plus strictes et innovantes sont mises en place pour protéger vos données.



Configurabilité

Adaptez votre LIMS aux besoins de votre labo via la configuration de l'application (votre propre personnel peut configurer plus de 80 % des fonctions).

Aucune modification du logiciel standard n'est nécessaire. Nul besoin de faire appel à des informaticiens ou au vendeur.

L'approche de configuration vous garantit de profiter pleinement des améliorations fonctionnelles des prochaines versions.



Disponibilité


L'accès par navigateur limite considérablement les manipulations matérielles et logicielles, aucun déploiement applicatif n'étant requis, et n'importe quel périphérique utilisant un navigateur Web pouvant être employé.

Facilité d'installation du réseau et d'intégration du LIMS aux autres systèmes grâce à l'architecture flexible et évolutive.

Disponibilité des données historiques et en temps réel grâce aux procédures de sauvegarde et d'archivage.




Facile à utiliser

Convivial

 

 

  • Interface utilisateur dédiée : ne voyez que ce dont vous avez besoin et ce que votre niveau d'accès vous autorise à utiliser.

  • Listes de tâches et orientations via des flux d'activités automatisés.

  • Navigation et recherche faciles.

  • Rapports prédéfinis.

  • Accès direct pour les intervenants externes (clients, fournisseurs, agents de terrain).

  • Raccordement des instruments avec connexion dynamique pour l'échange de données.

  • Lecture de codes QR.

  • Vérification et validation des résultats lors de la saisie.

  • Gestion automatique des demandes d'analyses basée sur un plan d'essai.

 

 



Gestion facile du labo

Transparence

 

 

  • Collecte, gestion et stockage centralisés de toutes les données d'analyse.

  • Modélisation et gestion du flux d'activités.
    Rapports et tableaux de bord pour la gestion du labo à court et long terme.

  • Gestion détaillée des utilisateurs et groupes d'utilisateurs.

  • Disponibilité des données historiques et en temps réel.

  • Analyse des tendances et CSQ pour soutenir la prise de décisions.

  • Gestion par exception.

  • Procédures opérationnelles normalisées pour les contrôles qualité off-line et at-line.

  • Gestion des équipements et qualifications.
    Analyse de performance du labo.

  • Conformité aux normes GLP, GAMP, ISO 9001:2000, ISA 17025 et 21 CFR Part 11.




Facile à entretenir

Axé sur l'avenir

 

 

  • Structure modulaire et évolutive des fonctions.

  • Payez pour ce dont vous avez besoin.
    Utilisez ce que vous avez (plateforme, périphérique et navigateur indifférents).

  • Définition de l'accès (possibilité d'accès par signature unique pour les utilisateurs Windows).

  • Architecture orientée services.

  • Installation facile du réseau.

  • Intégration du LIMS aux autres systèmes (interfaces vers les systèmes ERP, MES, PLM et les équipements de laboratoire).

 



Facile à configurer

Configurable

 

 

  • Modèles standard adaptés à 80 % des besoins de votre labo.

  • Interface graphique claire pour la configuration du labo.

  • Manipulations matérielles et logicielles minimes.

  • Exigences de gestion limitées de la base de données.

  • Procédures de sauvegarde et d'archivage.

  • Coûts informatiques réduits, plus aucun déploiement applicatif requis.

  • Réduit la durée d'indisponibilité durant les interventions.

  • Multilabo, multilingue.