Matériel roulant

En qualité de fournisseur exclusif et d'intégrateur de systèmes, Siemens combine toutes les compétences requises pour proposer des solutions durables dans tous les domaines du transport ferroviaire. Notre approche de la mobilité ferroviaire est à la fois équilibrée et globale – des services de tramway, de métro léger et de métro aux services régionaux en passant par les lignes de banlieue. Nos priorités absolues sont la fiabilité, la sécurité, l'attrait et l'efficacité – pour le plus grand bénéfice des opérateurs et de l'environnement.

Lignes de banlieue et trains régionaux

Commuter & Regional Trains

La SNCB a chargé la division Mobility de Siemens de lui livrer 305 automotrices pour le trafic régional belge. Les trains du type Desiro ML seront livrés de 2011 à 2016. Ce véhicule est conçu sur la base de la nouvelle plateforme Siemens pour les automotrices régionales.


Locomotives

Locomotieven

La Société Nationale des Chemins de Fer belge investit 211 millions d'euros dans 60 locomotives Siemens. Il s'agit de la première commande de locomotives électriques pour Siemens en Belgique.


Véhicules et trams pour rail léger

Lichte metro voertuigen en trams

De Lijn doit en partie son succès à la popularité de plusieurs lignes de tram, dont celles de Gand et Anvers où circulent les « Hermeliijn » de Siemens.

L’été, ces mêmes trams transportent les voyageurs le long de la côte belge.

Quelque 112 trams Siemens circulent déjà en Belgique et 13 autres viendront s’y ajouter en 2011.


Métros

Métros

Des services de transport public rapides et sûrs conditionnent la qualité de vie et la compétitivité des villes et régions du monde. Une mobilité durable et optimisée jouera un rôle clé au 21e siècle. Notre défi est de garantir à la fois une meilleure fluidité du trafic et une réduction des émissions globales de dioxyde de carbone dans les grandes zones urbaines.

Nos métros standardisés offrent une flexibilité maximale sur le plan du choix de la longueur des véhicules, des systèmes de climatisation ou de la capacité de transport de voyageurs. Afin de répondre à vos besoins spécifiques, nous pouvons combiner des composants métro qui ont fait leurs preuves en exploitation commerciale avec des modules hautement spécialisés, de manière à créer un concept de transport performant et sur mesure.


Trains rapides et interurbains

Trains rapides et interurbains

Des liaisons très évoluées et prêtes pour l'avenir sont nécessaires pour relier entre eux, de manière rapide et fiable, des centres démographiques urbains au-delà des frontières. Ces liaisons doivent répondre aux normes toujours plus strictes de ponctualité, de confort, de service et de flexibilité imposées par les besoins des voyageurs – ainsi qu'aux exigences de plus en plus sévères des opérateurs en matière de rentabilité et de qualité. Nos standards de qualité élevée reposent sur l'emploi de matériaux haut de gamme. L'attrait de nos concepts réside dans leur technologie fiable et éprouvée. Nos systèmes complets s’appuient sur nos solutions intelligentes et intégrées et sur nos capacités de conception virtuelle. Voici quelques-uns des principes que nous appliquons dans la construction de plates-formes ferroviaires qui impressionnent les opérateurs ferroviaires, les investisseurs et les voyageurs du monde entier – respect de l'environnement, maintenance minimale et modularité – pour le trafic rapide et interurbain.