Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SIMATIC ET 200SP - E/S compactes distribuées pour la réalisation de sites et de machines

For the business and trade press
Bruxelles, 03.02.2012

La division automatisation de Siemens Industry enrichit sa gamme de produits d’E/S distribuées Simatic ET200 avec une nouvelle génération de dispositifs. De conception particulièrement compacte, le Simatic ET 200SP réduit la place nécessaire dans les armoires de distribution et se distingue par une utilisation très conviviale. Pour l’ingénierie des sites et la fabrication des machines, il offre des possibilités de configuration des stations, du câblage fixe et des fonctionnalités améliorées d’identification des équipements et des modules. Doté d’un indice de protection IP20, le Simatic ET 200SP est compatible avec Profinet et se caractérise par un temps de cycle rapide et de hautes performances système. Il peut être intégré dans une solution d’automatisation via le Portail TIA ou l’outil logiciel STEP 7.

La nouvelle E/S Simatic ET 200SP est basée sur une conception évolutive qui offre diverses possibilités de configuration de la station. Le dispositif de base peut comprendre jusqu’à 64 modules et traiter ainsi 64x16 signaux dans la configuration maximale en n’occupant qu’un tout petit mètre à l’intérieur de l’armoire de commande. Cette conception compacte signifie également que le système convient à des boîtiers de commande standard d’une profondeur de 80 mm seulement, en respectant même les rayons de cintrage standard. Le module de puissance intégré permet lui aussi d’économiser de la place et facilite la constitution du groupe de charge.

Pendant la phase de conception du système, une importance particulière a été accordée à la facilité de manipulation et d’utilisation. La diversité limitée des composants réduit également les coûts de stockage. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation et l’utilisateur gagne également du temps lors de la combinaison des modules de la station. Un codage mécanique protège les modules contre les dommages dus aux insertions erronées et un mécanisme de verrouillage latéral garantit une parfaite stabilité de la connexion, même en cas d’installation verticale. De plus, les modules et les borniers peuvent être remplacés pendant l’exploitation sans risque de défaillance de la station. Le câblage est simplifié par une meilleure disposition des slots des borniers (pivotement jusqu’à 90 degrés) et par le système de raccordement Push-in. Le marquage des modules indique clairement les informations essentielles sur le câblage et le canal. Des étiquettes à code de couleurs simplifient également l’affectation des câbles dans le bornier. L’utilisateur peut aussi identifier les modules des machines et les modules du site grâce à des plaques signalétiques et des étiquettes.

Le Simatic ET 200SP est équipé de deux interfaces Profinet. Le débit interne de 100 Mbps garantit la réalisation d’un système à hautes performances. Le fond de panier est isochrone avec Profinet et offre un maximum de précision, la transmission des données étant pratiquement sans gigue. L’adaptateur de bus permet à l’utilisateur de choisir librement la technologie de connexion Profinet la plus appropriée : RJ45 ou FastConnect. Le concept de blindage intégré, depuis les câbles jusqu’aux éléments de connexion du blindage du bornier, au bus de fond de panier et au câble Profinet, garantit une parfaite compatibilité électromagnétique du système. Le Simatic ET 200SP est doté de la fonctionnalité Profienergy qui facilite la désactivation coordonnée des charges isolées ou d’unités de production complètes pendant les périodes d’arrêt de production.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site: www.siemens.com/et200sp


La division automatisation de Siemens Industry enrichit sa gamme de produits d’E/S distribuées Simatic ET200 avec une nouvelle génération de dispositifs. De conception particulièrement compacte, le Simatic ET 200SP réduit la place nécessaire dans les armoires de distribution et se distingue par une utilisation très conviviale. Pour l’ingénierie des sites et la fabrication des machines, il offre des possibilités de configuration des stations, du câblage fixe et des fonctionnalités améliorées d’identification des équipements et des modules. Doté d’un indice de protection IP20, le Simatic ET 200SP est compatible avec Profinet et se caractérise par un temps de cycle rapide et de hautes performances système. Il peut être intégré dans une solution d’automatisation via le Portail TIA ou l’outil logiciel STEP 7.

Le Secteur Industry de Siemens (Erlangen, Allemagne) est le leader mondial des produits et solutions écocompatibles et innovants destinés aux entreprises industrielles. Avec sa gamme complète d’équipements d’automatisme et de progiciels dédiés à l’industrie, son expertise sectorielle et ses services spécialisés, le Secteur augmente la productivité, l’efficacité et la flexibilité de ses clients. Fort d’un effectif mondial de plus de 100 000 salariés, le Secteur Industry comprend les Divisions Industry Automation, Drive Technologies et Customer Services, ainsi que la Business Unit Metals Technologies. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet http://www.siemens.com/industry

La Division Industry Automation de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est présente sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur dans l’industrie avec une offre complète de solutions et systèmes pour les automatismes et le contrôle industriel, de la conception à la production en passant par l’assistance technique. En outre, grâce à ses solutions logicielles, Industry Automation permet à ses clients de réduire les temps de mise sur le marché de jusqu’à 50 %. Industry Automation comprend cinq Business Units : Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensor and Communications, Siemens PLM Software et Water Technologies. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet www.siemens.com/industryautomation