Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Le logiciel Simatic WinCC Scada joue la mobilité

For the business and trade press
Huizingen, 19.08.2014

  • Le nouveau pack d’options Simatic WinCC/WebUX V7.3 rencontre la demande croissante d’accès mobile et à distance aux applications Scada Simatic WinCC

  • Le logiciel Scada V7.3 renforce l’efficacité de l’ingénierie

La division Industry Automation de Siemens a élargi les fonctionnalités du logiciel Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) Simatic WinCC dans sa dernière version 7.3, en lui ajoutant le pack d’options pour applications mobiles Simatic WinCC/WebUX V7.3.

Il permet de répondre à une demande croissante des utilisateurs, qui sont toujours plus nombreux à vouloir accéder à tout moment aux informations relatives aux installations sur un appareil portable ou connecté à internet. Cette nouvelle option sera appréciée par un large éventail d’utilisateurs de tous les secteurs industriels. De la direction à la maintenance en passant par la gestion des lignes de production et à l’assistance technique, ils disposeront, grâce à la WinCC/WebUX V7.3, d’un accès à distance efficace aux données d’automatisation. Le management sera ainsi en mesure, par exemple, de surveiller à tout moment les données de production, tandis que les responsables de l’assurance qualité pourront consulter en permanence les messages d’erreur ou les tendances des processus en cours.

Simatic WinCC/WebUX V7.3 est indépendant de toute plateforme ou navigateur et ne requiert aucune installation client. La configuration des pages web HTML5 s’effectue avec le WinCC Designer. Cet accès mobile aux informations peut être adapté avec précision aux besoins de chaque utilisateur individuellement. Aucune formation spécifique n’est requise pour employer le WinCC application designer. Pour les communications sécurisées, l’utilisateur peut implémenter https et SSL via les fonctions standard du web ((HTML5, SVG). La gestion des utilisateurs est intégrée dans WinCC. Des concepts de maintenance innovants, des tâches à distance pour le contrôle des opérations ou des mesures de performances de l’installation sont dès lors disponibles à tout moment et en tout lieu, quelle que soit la plateforme. Le modèle de licence est évolutif en fonction du nombre d’utilisateurs et de fonctionnalités. Simatic WinCC V7.3 inclut une licence gratuite pour l’accès WebUX aux fins de monitoring uniquement.


Simatic WinCC V7.3 a été conçu pour faciliter les tâches d’ingénierie. Le Configuration Studio supporte la configuration centrale des données de process, les messages, l’archivage des tags et la gestion des utilisateurs ainsi que les textes multilingues. Le canal de communication avec les contrôleurs Simatic S7-1500 a également été élargi grâce à l’adressage symbolique pour les transferts de tags et le traitement des messages système des automates.

Le Secteur Industry de Siemens (Erlangen, Allemagne) est le premier fournisseur au monde de technologies d’automatisation et d’entraînement, de logiciels industriels et de services technologiques innovants et respectueux de l’environnement. Le portefeuille complet de ce secteur de l’entreprise couvre l’intégralité de la chaîne de valeur industrielle, de la conception aux services et à l’assistance après-vente en passant par l’ingénierie et la fabrication des produits. Siemens améliore la productivité, l’efficacité et la flexibilité de ses clients dans de nombreux secteurs industriels. Employant un effectif de plus de 100 000 personnes dans le monde, le secteur Industry de Siemens regroupe  les divisions Industry Automation, Drive Technologies et Customer Services ainsi que l’unité opérationnelle Metals Technologies. Pour plus d‘informations, veuillez consulter le site www.siemens.com/industry

La division Industry Automation de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est présente sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur dans l’industrie avec une offre complète de solutions et systèmes pour les automatismes, le contrôle industriel et l’informatique industrielle – de la conception à la production en passant par l’assistance technique. Industry Automation permet à ses clients de réduire les temps de mise sur le marché de jusqu’à 50 %. La division comprend cinq business units : Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communication, Siemens PLM Software et Water Technologies. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.siemens.com/industryautomation