Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Extension de l'environnement d'ingénierie pour les technologies d'automatisation et d'entraînement

For the trade/business and financial press
Bruxelles, 14.01.2013

La division Industry Automation de Siemens a enrichi son environnement d'ingénierie TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) de nombreuses fonctionnalités nouvelles. La version 12 permet de paramétrer l'ensemble des systèmes d'entraînement de la série de convertisseurs Sinamics G de Siemens via le TIA Portal, et intègre des fonctions de diagnostic supplémentaires. Entre autres perfectionnements, les fonctionnalités de sécurité ont été étendues pour les contrôleurs Simatic S7-1500 et les performances de communication Profinet ont été améliorées. Les langages de programmation ont été rafraîchis pour une plus grande efficacité, et de nouvelles fonctions de sécurité assurent une protection renforcée du savoir-faire et une meilleure protection contre la copie et les accès intempestifs.

Avec le lancement de la série Simatic S7-1500, la division Industry Automation de Siemens introduit une famille de contrôleurs de nouvelle génération à destination des systèmes d'automatisation d'usines et de machines de milieu et haut de gamme. Cette nouvelle génération de contrôleurs se distingue par des performances et un rendement élevés. Parmi ses principales caractéristiques : des performances système remarquables et une foule de fonctionnalités intégrées en standard, notamment Motion Control, Security pour une sécurité maximale de l'usine, et Safety pour des applications de sécurité d'implémentation très simple. L'amélioration du rendement est due notamment : à la conception novatrice, qui offre une mise en service aisée et un fonctionnement sûr, aux fonctions configurables de diagnostic de l'état de l'usine, et à l'intégration dans le TIA Portal de techniques simples et de coûts de projets comprimés.

vous pouvez trouver plus d'information dans le communiqués de presse suivants: