Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Fonctionnalités élargies pour le système d’ingénierie des contrôleurs et pupitres

For the business press
Bruxelles, 19.05.2010

Siemens a étoffé les fonctionnalités du système d’ingénierie Step 7 Basic destiné au contrôleur Simatic S7-1200 et aux pupitres Simatic HMI Basic. Ont ainsi été ajoutés : une interface de programme en chinois, des commandes supplémentaires pour l’édition de tableaux, de nouvelles variables de configuration pour les Basic Panels et un convertisseur permettant de transposer les projets Simatic S7-200 vers Simatic S7-1200.

Avec l’ajout d’une interface de programme en chinois, Step 7 Basic peut se programmer aujourd’hui en six langues – l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol et le chinois – que l’on peut sélectionner d’un simple clic. Les nouvelles commandes FieldRead et FieldWrite pour la lecture et l’écriture dans des tableaux à index variable, facilitent l’implémentation de tâches d’adressage indirect dans le programme utilisateur. Au niveau de la commande et de la supervision, le nombre de variables internes et externes configurables pour les Basic Panels a été revu à la hausse : 250 variables pour le KTP400 Basic mono PN et 500 pour les variantes KTP600 Basic mono PN, KTP600 Basic color PN, KTP1000 Basic color PN et TP1500 Basic color PN. Le nouvel outil de conversion permet de réutiliser facilement les programmes de projets Simatic S7-200 en projet  Simatic S7-1200 et donc de convertir sans problème des programmes Step 7 Micro/Win en Step 7 Basic. Les fonctions sont automatiquement divisées en blocs de programmes individuels. Les commentaires et titres des réseaux ainsi que les numéros de réseau sont conservés. Pratiquement toutes les commandes peuvent être converties directement. Les codes non convertibles sont mis en évidence. Le convertisseur peut être téléchargé gratuitement à partir des pages service et support de Simatic: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/40553471

Engineeringssysteem Step 7 Basic