Tools

Siemens BelgiqueSiemens Belgique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Nouvelle électrobroche pour les applications de fraisage

For the business press
Nuremberg, 11.09.2003

Siemens Automation and Drives (A&D) présentera une nouvelle électrobroche économique (ECS) au salon EMO 2003 de Milan
Siemens Automation and Drives (A&D) présentera une nouvelle électrobroche économique (ECS) au salon EMO 2003 de Milan

Siemens Automation and Drives (A&D) présentera une nouvelle électrobroche économique (ECS) au salon EMO 2003 de Milan. Grâce à sa conception compacte, des couples nominaux de 30 à 80 Newton-mètres et des vitesses maximales de 15 000 et 18 000 tours par minute, cette électrobroche convient particulièrement bien pour l'usinage de l'aluminium. L'ECS complète la gamme Siemens de produits d'électrobroches pour la plage de performances inférieure.

L'électrobroche économique (ECS) est une électrobroche tout en un offrant des fonctions intégrées telles que le serrage de l'outil, la surveillance ou le codage. La broche est dépourvue d'entraînement par courroie ou d'engrenage et prend nettement moins de place qu'une broche conventionnelle. Elle s'installe rapidement et facilement grâce à sa conception en cartouche. Des moteurs synchrones et asynchrones sont disponibles sous forme de moteurs intégrés. Des couples élevés combinés à de grandes vitesses de rotation donnent des volumes de copaux importants qui, à leur tour, réduisent les temps d'usinage.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site: www.machinetools.siemens.be ou
www.siemens.com/motioncontrol
ou prenez directement contact avec les ingénieurs de vente de Siemens Belgique: cnc@siemens.be

Une photo (basse et haute résolution) est disponible sur Internet: www.siemens.com/ad-picture/549