Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Swiss Garde 4000: un fin renard !

For the business and trade press
Huizingen, 10.02.2014

Avec le nouveau Swiss Garde 4000, Siemens met la barre encore plus haut en matière de détection des personnes. Ce détecteur de mouvement compact se distingue non seulement par sa convivialité, son intelligence et son design moderne mais aussi et surtout par sa fonction « Pet » unique en son genre.

Une simple pression sur le bouton de la télécommande permet d’occulter les chats et chiens vadrouilleurs ou les renards en maraude. Ceci évite tout déclenchement intempestif de l’éclairage extérieur en présence d’un animal domestique tout en préservant la sécurité des lieux.

Ce détecteur de mouvement est particulièrement simple à monter. Grâce à son système encliquetable ultra pratique, quelques secondes suffisent pour fixer l’appareil sur le boîtier. Le Swiss Garde 4000 possède en outre de nombreuses possibilités de réglage, ce qui permet de le configurer en toute liberté.

Avantages du Swiss Garde 4000 :

  • Nouvelle fonction « Pet » permettant de faire la distinction entre les petits animaux et les personnes.

  • Télécommande RC-SG 4000 fournie avec l’appareil, pour la sélection conviviale du programme standard ou du programme d’occultation des petits animaux.

  • Montage rapide par système encliquetable, convenant aussi pour la fixation sur boîtier encastré.

  • Puissance consommée minimale de < 0,25 W pour une efficacité énergétique maximale

  • Réglage des paramètres manuellement ou par télécommande P-IR (non livrée avec l’appareil).

  • Relais haute puissance libre de potentiel, commutation au zéro de tension.

  • Angle de détection de 120°, 240° ou 300°