Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale 2015 :
Siemens clôture l’exercice 2015 sur une bonne note

  • Les prévisions pour l’exercice fiscal 2015 ont été respectées

  • Perspectives ambitieuses pour 2016

  • Siemens table sur une hausse substantielle des commandes en dépit de la faiblesse de l’économie mondiale 

  • Le groupe anticipe aussi une augmentation modérée de son chiffre d’affaires

  • Le Directoire et le Conseil de surveillance proposent de porter le dividende à 3,50 euros

  • Nouveau programme de rachat d’actions jusqu’à 3 milliards d’euros en 36 mois

  • Quelque 200 millions d’euros supplémentaires seront consacrés à la participation des salariés à la performance économique du groupe

Siemens a respecté ses prévisions pour l’exercice 2015, comme attendu, et annoncé des perspectives ambitieuses pour l’année 2016. Le groupe a enregistré au titre de l’exercice 2015 une progression de 6 % de ses entrées de commandes, à 82,3 milliards d’euros, et de son chiffre d’affaires, à 75,6 milliards d’euros. Hors effet de devise et de portefeuille, le chiffre d’affaires et les entrées de commandes reculent tous deux de 1 %, demeurant quasiment au même niveau que l’année précédente. Le ratio entrées de commandes/chiffre d’affaires (book-to-bill) s’est élevé à 1,09, tandis que la marge de l’activité industrielle s’est établie à 10,1 %. Le résultat net a totalisé 7,4 milliards d’euros (contre 5,5 milliards d’euros en 2014). A 8,84 euros, le résultat net par action est supérieur de 39 % à celui de l’an dernier. Siemens avait anticipé une stabilisation de son chiffre d’affaires sur une base organique et un ratio book-to-bill supérieur à un pour l’exercice 2015. Le groupe escomptait une hausse d’au moins 15 % du résultat par action non dilué par rapport à la valeur de 6,37 euros enregistrée au cours de l’exercice précédent ainsi qu’une marge de 10 à 11 % pour son activité industrielle.

« Nous avons tenu nos promesses et pris un bon départ pour réaliser nos plans l’an prochain », a déclaré Joe Kaeser, Président et Chief Executive Officer de Siemens AG. Pour l’exercice 2015, le Directoire et le Conseil de surveillance de Siemens proposeront un dividende de 3,50 euros à l’Assemblée annuelle des actionnaires de janvier 2016 (contre 3,30 euros en 2014).


12/11/2015